Sonde environnementale Gen 2 pour onduleur

La sonde environnementale (EMP) Gen 2 en option, est un périphérique de connectivité qui vous permet d'avoir des relevés de température et d'humidité dans des racks et de surveiller des données environnementales à distance ; à l'aide des solutions de surveillance de l'alimentation Eaton ou d'un navigateur web standard. Chaque sonde fournit une température, une humidité et deux points de données d'état de contact sec.

Sonde environnementale Eaton Gen 2 – Caractéristiques techniques

Product Snapshot
Type : Périphérique de mesure environnementale
Référence : EMPDT1H1C2
Produits supportés : 5SC rack ou RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX avec carte Gigabit Network Card (Network-M2)
Compatibilité : 10/100Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD et ConnectUPS-E avec FW V3.01 et plus
Dimensions (pxLxH) : 57.6 x 37.6 x 29.3 (mm)
Poids : 34 gr

Sonde environnementale Eaton Gen 2 – Caractéristiques

  • N'ayez jamais une seconde de temps mort : surveillez la chaleur, l'humidité, l'eau, la fumée ou l'ouverture des portes.
  • Planifiez à l'avance en cas de panne de courant prolongée : créez des règles personnalisables d'arrêt et de délestage.
  • Interface web unique : surveillance d'entreprise en temps réel, 24/24h, 7/7jrs avec notifications automatiques d'alerte par email.

Sonde environnementale Eaton Gen 2 – Documentation

Sorry no documents are available.

Sonde environnementale Eaton Gen 2 – Service et Support

Pour l’assistance technique, veuillez contacter votre équipe locale Eaton.