Carte Eaton Gigabit Network

(Réf # NETWORK-M2)

La carte Gigabit Network (Network-M2) est le dernier périphériques de connectivité d'onduleurs Eaton. Elle offre aux professionnels de l'informatique de nouvelles et intelligentes fonctionnalités. Avec une vitesse et une cybersécurité améliorées la carte réseau Gigabit améliore la continuité de l'activité de deux manières : en avertissant les administrateurs des problèmes en suspens et en aidant à arrêter de manière ordonnées les serveurs et le stockage.

Carte Eaton Gigabit Network – Caractéristiques techniques

Fonction : Communications Web/SNMP
onduleurs supportés : 5SC rack ou RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine
Compatible avec : SNMP v1/v3 et IP v4/v6
Référence Network-M2
Prise en charge du protocole Carte Eaton Gigabit Network Fast Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP
Type d'emplacement onduleur Mini emplacement
Support réseau Ethernet 10/100/1000BaseT
Surveillance de la température et de l'humidité Oui, uniquement avec la sonde de surveillance e l'environnement Eaton Gen 2 (jusqu'à 3 capteurs connectés en chaîne)
Support logiciel Intelligent Power Manager 1.61 et supérieur, Intelligent Power Protector 1.61 et supérieur, tout système de gestion de réseau compatible avecSNMP
MIB pris en charge MIB II - MIB IETF standard (RFC 1628) –Eaton PowerMib (XUPS.MIB)
O/S pris en charge pour l'arrêt Microsoft Windows, UNIX et Linux (consultez powerquality.eaton.com pour la liste détazillée des systèmes pris en charge)
Support langue Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Chinois simplifié, chinois traditionnel, Japonais.
Température de fonctionnement 0 à 40°C
Humidité 5%-95% max. sans condensation
Puissance en entrée 5 V - 12 V
Consommaion de courant 500/1000mA max. selon l'onduleur
Dimensions (L x p x H, mm) 132 x 66 x 42
Poids (g) 70
Règlementaire Identique à l'onduleur

Carte Eaton Gigabit Network – Documentation

UPS Connectivity Brochure
English
13-Jan-2020
 
3553 kB
Eaton Gigabit Network Card Datasheet
English
16-Jun-2019
 
586 kB
Gigabit Network Card 1.7.5 Firmware Upgrade Notice
English (US)
25-Nov-2019
 
92 kB
UPS Network Management Card - Network-M2 - User Guide 1.7.5
English
25-Nov-2019
 
7641 kB
Eaton Gigabit Network Card user guide
English
29-Oct-2019
 
7277 kB
Eaton Gigabit Network Card RNDIS
English
13-Aug-2019
 
3 kB
Eaton Gigabit Network Card FAQ
English
24-Sep-2018
 
125 kB
Eaton Updates UPS Network CyberSecurity Card Range
English
26-Jun-2019
 
167 kB
Eaton Gigabit NetworkM2 Card 1.7.5 - Release notes
English (US)
25-Nov-2019
 
12 kB
Eaton Network Connectivity MIB Files
English
11-Apr-2019
 
176 kB

Carte Eaton Gigabit Network – Service et Support

Pour l’assistance technique, veuillez contacter votre équipe locale Eaton.