Fonction : |
Communications Web/SNMP |
onduleurs supportés : |
5SC rack ou RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine |
Compatible avec : |
SNMP v1/v3 et IP v4/v6 |
Référence |
Network-M2 |
Prise en charge du protocole Carte Eaton Gigabit Network |
Fast Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP |
Type d'emplacement onduleur |
Mini emplacement |
Support réseau |
Ethernet 10/100/1000BaseT |
Surveillance de la température et de l'humidité |
Oui, uniquement avec la sonde de surveillance e l'environnement Eaton Gen 2 (jusqu'à 3 capteurs connectés en chaîne) |
Support logiciel |
Intelligent Power Manager 1.61 et supérieur, Intelligent Power Protector 1.61 et supérieur, tout système de gestion de réseau compatible avecSNMP |
MIB pris en charge |
MIB II - MIB IETF standard (RFC 1628) –Eaton PowerMib (XUPS.MIB) |
O/S pris en charge pour l'arrêt |
Microsoft Windows, UNIX et Linux (consultez powerquality.eaton.com pour la liste détazillée des systèmes pris en charge) |
Support langue |
Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Chinois simplifié, chinois traditionnel, Japonais. |
Température de fonctionnement |
0 à 40°C |
Humidité |
5%-95% max. sans condensation |
Puissance en entrée |
5 V - 12 V |
Consommaion de courant |
500/1000mA max. selon l'onduleur |
Dimensions (L x p x H, mm) |
132 x 66 x 42 |
Poids (g) |
70 |
Règlementaire |
Identique à l'onduleur |