Network & ModBus Card-MS product image

Carte web/SNMP et Modbus-MS

(Référence # MODBUS-MS is now End of Life)

La carte Web/SNMP et MODBUS-MS assure la supervision précise et en temps réel d’un onduleur par un système de gestion technique de bâtiment (BMS) ou un système d’automatisation industrielle (IAS). Cette carte combine un agent SNMP, un serveur HTTP/Web et une carte MODBUS pour faciliter la supervision des onduleurs par tout environnement réseau qui utilise des SNMP et trappes, ou tout navigateur web.

Points clés

  • Gère votre onduleur par SNMP, web ou MODBUS
  • Communication MODBUS utilisant RS232 et RS485
  • Actions personnalisables (arrêt ordonné, par exemple) en cas de problème d’alimentation électrique
  • Historiques d’événements et de données, notification par email
  • Supervision de l’humidité et de la température avec la sonde d’environnement (EMP) optionnelle
  • Déploiement facile pour des sites importants (mise en configuration automatique par réseau)
  • Possibilité de mise à jour du firmware
  • Compatible avec Intelligent Power Manager et Intelligent Power Protector