Carte Modbus
La carte Eaton Modbus est un outil de communication X-Slot qui permet de gérer les onduleurs, de façon très fiable et précise, par un logiciel de gestion technique de bâtiment.La carte utilise le protocole Modbus RTU de Modicon® pour intégrer les données de l'onduleur dans de nombreux logiciels de gestion technique de bâtiment. Les informations relatives à la qualité de l'alimentation électrique peuvent être gérées en temps réel pour faciliter le diagnostique de problèmes potentiels.
Fonctionnalités
- Inclut l'utilitaire Modbus Profiler qui crée une application Modbus propre à chaque onduleur
- Se connecte au réseau via RS-485 par port DB-9 isolé ou par terminal
- Supporte les communications 2 et 4 fils. La carte Modbus peut se placer en bout de réseau
- Conforme au standard Eaton X-slot pour supporter une grande variété d'onduleurs
Liste des produits

- PC, Station de travail
- Eaton Protection Station (500-800 VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Réseaux et serveurs
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 kVA)
- Infrastructures & Datacenters
- Eaton E Series DX (20/30/40kVA)
- Onduleurs Eaton 91PS et 93PS(8-30/40 kW)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Onduleur industriel
- Eaton 9PHD Industriel (30 à 200 kVA)
- Onduleurs marines et offshore
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Systèmes d’énergie continue
Informations liées
|
Caractéristiques principales |
Documentation |