Network Mini-Slot Card-MS product images

Carte Web/SNMP-MS

(Référence # NETWORK-MS is now End of Life and replaced by Gigabit Network Card (from March 2020))

La carte Web/SNMP-MS permet de connecter un onduleur Eaton directement à un réseau Ethernet et à l’internet pour le superviser en temps réel par navigateur Web standard, système de gestion réseau conforme SNMP ou logiciel de gestion de l’énergie.

Points clés

  • Compatible HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL et SSH
  • Gestion à distance d’un onduleur ou redémarrage des équipements protégés
  • Actions personnalisables (arrêt ordonné, par exemple) en cas de problème d’alimentation électrique
  • Notification d’alertes par email
  • Compatible avec SNMPv3 et IPv6
  • Accès simultané jusqu’à 5 navigateurs (3 en SSL)
  • Configuration d’emails automatiques en réponse aux alarmes onduleurs et transmettre des rapports périodiques
  • Contrôle de la commutation marche/arrêt d’onduleur avec navigateur Web
  • Ajustement et contrôle de segments de charge par interface web, y compris séquences de démarrage et optimisation du temps d’autonomie par extinction d’équipements non-essentiels
  • Arrêt automatique d’équipements protégés par Intelligent Power Protector
  • Supervision de l’humidité et de la température avec la sonde d’environnement (EMP) optionnelle
  • Ajustement automatique des données et du temps par serveur NTP
  • Protection par mot de passe crypté
  • Protection par connexion SSL
  • Enregistrement du journal en mémoire non-volatile

Langues disponibles :

  • Anglais
  • Français
  • Allemand
  • Italien
  • Espagnol
  • Portugais
  • Chinois
  • Japonais
  • Coréen
  • Russe