PowerXpert Gateway UPS Card product images

Carte de communication Power Xpert Gateway X-slot

La carte pour onduleur triphasé Power Xpert assure la communication ModBus TCP et BACnet IP, en plus duWeb et SNMP. Surveiller et gérer à distance votre onduleur Eaton via une interface Web, un logiciel dédié, des systèmes de gestion de réseau SNMP, des alertes e-mails en temps réel et l’enregistrement des données.

Caractéristiques & Avantages

  • La prise en charge des protocoles Modbus TCP/IP, BACnet IP et SNMP v1 et v3 assure une communication ouverte et facilite l’intégration de vos onduleurs Eaton avec les systèmes de gestion technique des bâtiments et systèmes de gestion réseau.
  • Les fichiers sont exportables au format .csv et s’ouvrent dans Excel pour faciliter la création de comptes-rendus précis à des fins d’analyse de la qualité de l’alimentation.
  • Choisissez parmi deux options d’alarme à distance et de notification d’évènement : un e-mail individuel ou collectif, qui fournit le même niveau d’informations avec un nombre considérablement réduit d’e-mail.
  • Intégrez facilement vos onduleurs Eaton dans votre infrastructure Ethernet existante, en minimisant les couts.
  • Un module électronique qui est changeable à chaud, ce qui permet de l’installer sans éteindre ou débrancher l’unité de distribution.
  • Compatible avec le logiciel Intelligent Power Protector (arrêt du système d’exploitation) et Intelligent Power Manager (surveillance de l’alimentation électrique)
  • Prise en charge de l’Eaton Environmental Monitor Probe.

Langues :

  • Anglais, Espagnol, Chinois, Français

Informations liées
Caractéristiques principales
Documentation produit