Carte de communication Power Xpert Gateway X-slot
La carte pour onduleur triphasé Power Xpert assure la communication ModBus TCP et BACnet IP, en plus duWeb et SNMP. Surveiller et gérer à distance votre onduleur Eaton via une interface Web, un logiciel dédié, des systèmes de gestion de réseau SNMP, des alertes e-mails en temps réel et l’enregistrement des données.
Caractéristiques & Avantages
- La prise en charge des protocoles Modbus TCP/IP, BACnet IP et SNMP v1 et v3 assure une communication ouverte et facilite l’intégration de vos onduleurs Eaton avec les systèmes de gestion technique des bâtiments et systèmes de gestion réseau.
- Les fichiers sont exportables au format .csv et s’ouvrent dans Excel pour faciliter la création de comptes-rendus précis à des fins d’analyse de la qualité de l’alimentation.
- Choisissez parmi deux options d’alarme à distance et de notification d’évènement : un e-mail individuel ou collectif, qui fournit le même niveau d’informations avec un nombre considérablement réduit d’e-mail.
- Intégrez facilement vos onduleurs Eaton dans votre infrastructure Ethernet existante, en minimisant les couts.
- Un module électronique qui est changeable à chaud, ce qui permet de l’installer sans éteindre ou débrancher l’unité de distribution.
- Compatible avec le logiciel Intelligent Power Protector (arrêt du système d’exploitation) et Intelligent Power Manager (surveillance de l’alimentation électrique)
- Prise en charge de l’Eaton Environmental Monitor Probe.
Langues :
- Anglais, Espagnol, Chinois, Français
Liste des produits

- PC, Station de travail
- Eaton Protection Station (500-800 VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Réseaux et serveurs
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 kVA)
- Infrastructures & Datacenters
- Eaton E Series DX (20/30/40kVA)
- Onduleurs Eaton 91PS et 93PS(8-30/40 kW)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Onduleur industriel
- Eaton 9PHD Industriel (30 à 200 kVA)
- Onduleurs marines et offshore
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Systèmes d’énergie continue
Informations liées
|
Caractéristiques principales |
Documentation produit |