Relay Interface Card product image

Carte Contacts X-Slot

(Référence 1018460)

Les logiciels de communication et de contrôle sont au cœur d’une véritable solution de protection de l’alimentation électrique.

Les cartes Contacts d’Eaton permettent de réaliser un arrêt, automatique et en bon ordre, des onduleurs connectés à un onduleur.

La carte Contacts X-Slot est une interface qui propose une interface de type contacts secs entre votre onduleur et tout système informatique connectable par relais, y compris AS/400, aussi bien qu’à une grande variété d’applications industrielles. Elle est compatible avec les onduleurs Eaton de type X-Slots.

Informations liées
Informations liées
Caractéristiques principales
Documentation