ViewUPS-X product image

Ecran LCD distant ViewUPS-X

L’écran LCD ViewUPS-X permet de gérer à distance l’état d’un onduleur. Il possède 4 LEDs pour visualiser d’un coup d’œil son état de fonctionnement. Une alarme sonore avertit immédiatement les responsables en cas de problème sur l’onduleur.

Pour être indépendant d’autres équipements, ViewUPS-X est alimenté par l’onduleur à travers un câble à paire torsadée.

L’ensemble ViewUPS-X comprend l’écran proprement dit, une carte XSlot dédiée, les accessoires de montage mural et sur table, et 10m de câble. La distance maximale entre la carte et l’écran est de 100m.

La carte ViewUPS-X comporte aussi un port relais 15 broches, similaire à celui de la carte AS/400. Tous les ports de cette carte sont de type SELV (Safety Extra Low Voltage), ce qui les qualifie pour les applications marines et les réseaux électriques flottants.

Fonctionnalités

  • Visualisation très claire des informations
  • Facile à installer et à utiliser
  • Indication de l’état opérationnel par 4 LEDs
  • Ecran rétro-éclairé
  • Alarme sonore
  • Card XSlot avec ports isolés SELV
  • Distance jusqu’à 100m avec câble paire torsadée Cat 5 standard et connecteurs RJ45
Informations liées
Informations liées
Caractéristiques principales
Documentation