Ecran LCD distant ViewUPS-X
L’écran LCD ViewUPS-X permet de gérer à distance l’état d’un onduleur. Il possède 4 LEDs pour visualiser d’un coup d’œil son état de fonctionnement. Une alarme sonore avertit immédiatement les responsables en cas de problème sur l’onduleur.Pour être indépendant d’autres équipements, ViewUPS-X est alimenté par l’onduleur à travers un câble à paire torsadée.
L’ensemble ViewUPS-X comprend l’écran proprement dit, une carte XSlot dédiée, les accessoires de montage mural et sur table, et 10m de câble. La distance maximale entre la carte et l’écran est de 100m.
La carte ViewUPS-X comporte aussi un port relais 15 broches, similaire à celui de la carte AS/400. Tous les ports de cette carte sont de type SELV (Safety Extra Low Voltage), ce qui les qualifie pour les applications marines et les réseaux électriques flottants.
Fonctionnalités
- Visualisation très claire des informations
- Facile à installer et à utiliser
- Indication de l’état opérationnel par 4 LEDs
- Ecran rétro-éclairé
- Alarme sonore
- Card XSlot avec ports isolés SELV
- Distance jusqu’à 100m avec câble paire torsadée Cat 5 standard et connecteurs RJ45
Liste des produits

- PC, Station de travail
- Eaton Protection Station (500-800 VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Réseaux et serveurs
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 kVA)
- Infrastructures & Datacenters
- Eaton E Series DX (20/30/40kVA)
- Onduleurs Eaton 91PS et 93PS(8-30/40 kW)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Onduleur industriel
- Eaton 9PHD Industriel (30 à 200 kVA)
- Onduleurs marines et offshore
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Systèmes d’énergie continue
Informations liées
|
Caractéristiques principales |
Documentation |