Sonde d’environnement Eaton pour Onduleurs/ePDUs

(Référence: EMP001)

Cette sonde d’environnement optionnelle (EMP) est un équipement à connecter permettant de récupérer les informations de températures et d’humidité et de superviser l’environnement à distance. Il est également possible de récupérer les états ou informations sur 2 dispositifs de contacts.

  • Lorsque la température et/ou l’humidité excèdent les limites acceptables rentrées par l’utilisateur, l’évènement est enregistré dans l’historique de l’onduleur ou de l’ePDU.
  • La sonde EMP supervise les informations de température et d’humidité de tous les environnements où vous souhaitez protéger vos équipements critiques. La sonde EMP mesure les températures de 0°C à 70°C avec une précision à ±2°C.
  • La sonde EMP mesure l’humidité relative de 10% à 90% avec un précision de ±5%.
  • Elle peut être connectée à distance de l’ePDU avec un câble réseau CAT5 jusqu’à 20m.
  • La caractéristique d’échange à chaud (hotswap) simplifie l’installation en vous permettant de mettre en place la sonde de manière sûre sans couper l’alimentation de l’onduleur, de l’ePDU ou des charges connectées.
  • La sonde EMP supervise l’état des 2 dispositifs de contacts fournis par l’utilisateur.
  • La température, l’humidité et la fermeture des contacts peuvent être affichées à travers un navigateur web, une interface série ou une interface écran LCD (seulement l’ePDU).
  • Les seuils d’alarme sélectionnés par l’utilisateur vous permettent de définir des limites de température et d’humidité acceptables.
  • Notification email à travers le protocole SMTP, utilisation email client lorsque les limites d’acceptabilité des alarmes sont atteintes ou l’état des contacts a été modifié.
  • Les changements d’état des contacts sont enregistrés dans l’historique de l’ePDU.