Outils de communication
Trouvez la carte de communication qui vous convient :
Voir la liste complète de nos produits de communication
Carte Gigabit Network
La carte Gigabit Network (Network-M2) est le dernier périphériques de connectivité d'onduleurs Eaton. Elle offre aux professionnels de l'informatique de nouvelles et intelligentes fonctionnalités.Fonction : Web/SNMP
Compatible avec : 5SC rack ou RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine
Carte de communication Power Xpert Gateway X-slot
La Carte de communication Power Xpert Gateway X-slot propose une interface ModBus TCP en plus de Web/SNMP. Elle permet de transmettre toutes les informations vitales sur l’état de l’alimentation électrique aux environnements IT (virtuels, y compris) et aux systèmes de gestion technique de bâtiment modernes.
Fonction : MODBUS TCP, Web/SNMP, BACNet IP ; prise en charge SNMP v1 et v3 ; IPv4 et v6 ; http, https et SMTP
Compatibilité : 9395P, 9355, 9155, BladeUPS
Carte de communication mini slot Power Xpert Gateway
La carte Power Xpert Gateway Mini-Slot vous permet de piloter votre onduleur depuis votre ordinateur.
Fonction: Web, SNMP v1 et v3, BACnet IP, Modbus TCP/RTU.
Compatibilité: 9PHD, 93PM, 93PS
Carte Modbus Eaton
L’interface Modbus d’Eaton est une carte de communication au format X-Slot qui assure la gestion en temps réel des onduleurs par connexion aux systèmes de gestion technique de bâtiment (BMS)
Fonction : Modbus
Compatibilité : 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
ViewUPS-X
Ecran de visualisation à distance ViewUPS-X pour onduleur équipé d’emplacement XSlot, avec écran LCD rétro-éclairé, 4 LEDs d’états et alarme sonore.
Fonction : Visualisation d’états à distance
Compatibilité :
9395P, BladeUPS, 9155, 9355
Carte Contacts X-Slot
Connecte votre onduleur à un système de gestion technique. Permet d’arrêter les serveurs IBM iSeries équipés de cartes AS/400.
Fonction : Relais
Compatibilité : 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
Carte Contacts - MS
Connecte votre onduleur à un système de gestion technique. Permet d’arrêter les serveurs IBM iSeries équipés de cartes AS/400. Peut aussi être utilisée comme port RS232 supplémentaire.
Fonction : Communication Contacts/Série
Compatibilité : 5130, 5P, 5PX, 9135, 9SX, 9PX, 9PHD, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
Sonde environnementale Gen 2 pour onduleur
La sonde environnementale (EMP) Gen 2 en option, est un périphérique de connectivité qui vous permet d'avoir des relevés de température et d'humidité dans des racks et de surveiller des données environnementales à distance ; à l'aide des solutions de surveillance de l'alimentation Eaton ou d'un navigateur web standard. Chaque sonde fournit une température, une humidité et deux points de données d'état de contact sec.
Fonction : mesure environnemntale
Compatible avec : 5SC rack ou RT, 5P, 5PX, 9PX, 9SX
Sonde d’environnement pour Onduleurs/ePDUs
La sonde d’environnement EMP vous permet de collecter les informations sur la température et l’humidité dans un environnement rack et de superviser l’environnement de données à distance via l’écran LCD embarqué ou à distance en utilisant le protocole SNMP ou un navigateur web standard.
Fonction: Sonde environnement, température et humidité + 2 contacts secs pour 3ème capteur tiers.
Fonctionne avec: Metered Input ePDU, Metered Outlet ePDU, Managed ePDU, Switched ePDU, In-Line Metered ePDU, onduleurs: 5P, 5PX, 5130, 9130, EX, 9E, 9SX, 9PX, BladeUPS, 9155, 93PS, 93PM, 9395P, Carte de communication: BD-Slot, MS-Slot, X-Slot
Mises à jour de firmware
Communication, utilitaires et MIBs SNMP
Mettez à jour votre firmware de communication avec les versions les plus récentes en français, russe, allemand, italien etc.Liste des produits

- PC, Station de travail
- Eaton Protection Station (500-800 VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Réseaux et serveurs
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 kVA)
- Infrastructures & Datacenters
- Eaton E Series DX (20/30/40kVA)
- Onduleurs Eaton 91PS et 93PS(8-30/40 kW)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Onduleur industriel
- Eaton 9PHD Industriel (30 à 200 kVA)
- Onduleurs marines et offshore
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Systèmes d’énergie continue