Intelligent Power Controller 3000 |
Caractéristiques de traitement et de stockage |
CPU |
Processeur ARM double cœur 1 GHz |
Stockage flash d’initialisation |
128 MO |
Stockage de masse |
SD Card 4 GO |
RAM |
1 GO |
Connexions électriques |
Entrée |
Connecteurs de puissance redondants 2 x IEC C14 |
Câbles |
Câbles de puissance 2 x 2 m C13 – C14 inclus |
Connecteurs de communication |
Ports Ethernet |
2 x Ethernet RJ45 10/100/1000 à l’avant pour connectivité de réseau de surveillance redondante 1 x Ethernet RJ45 10/100/1000 à l’arrière pour agrégation de données unités de distribution électriques rack |
Ports USB |
4 x ports USB, y compris 1 x alimenté 5 V/2 A |
Ports série RJ45 |
4 x ports RS232 T&H avec capacité d’auto configuration EMP001 8 x ports en série RS232 pour futur regroupement d’échantillons de surveillance ou de surveillance de dispositif 4 x ports série RS232 / RS485 pouvant être sélectionnés par logiciel pour sélection de capteurs Modbus T&H de tiers |
Port de console de service |
1 x port série DB9 de service |
Contact sec |
10 x terminaux de contact sec pour capteurs de contact sec |
Relais |
5 x relais de sortie, 12 V |
Indicateurs / écran |
Indicateurs LED |
2 x LED d’état alimentation de puissance, 1 x LED d’état de réseau, 1 x LED d’état de puissance dispositif, 1 x LED état de service, 1 x LED battement de cœur |
Écran |
1 x LCD monochrome |
Dimensions H x l x P / poids |
Dimensions IPC3000 |
42 x 300 x 211 mm |
Poids IPC3000 |
2,2 kg / 4 lbs |
Boîtier |
Montant d’étagère ; 1U, ½ largeur |
Conditions d’exploitation, norme et approbations |
Température d’exploitation |
Maximum 50 °C en continu, pour exploitation à l’intérieur seulement |
Humidité de service |
Maximum 90 % |
Niveau de bruit |
Sans ventilateur |
Approbations de sécurité |
CE ; cTUVus |
Intégration |
REST API ouvert |
HTTP/HTTPS RESTful API pour intégration à des applications de tiers |
Protocoles |
Protocoles de réseau pris en charge |
TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMPv1, SNMPv2c, DHCP, DNS, SSH |
Interface graphique utilisateur |
Assistance navigateur |
Ordinateur de bureau : versions de navigateurs sur Internet les plus récentes y compris MS Internet Explorer, Chrome, Firefox et Safari
Ordinateur portable : versions les plus récentes de navigateurs web mobile modernes |
Technologie |
Application client pleine réponse, HTML 5 & AngularJS |
Service clientèle et support |
Garantie de matériel informatique |
2 ans |
Logiciel |
Souscription gratuite logiciel d’infrastructure IPM 1 an comprise |