Intelligent Power Manager Infrastructure

La nouvelle approche de l’optimisation des services des datacentres (Data Centre Service Optimization, DCSO)

Intelligent Power Manager Infrastructure Eaton permet aux opérateurs des salles informatiques et des datacentres de comprendre et de surveiller les indicateurs de puissance et la capacité environnementale et physique des datacentres, le tout dans le contexte de leur infrastructure informatique, rapidement et facilement. Grâce à cette information, les gestionnaires informatiques peuvent programmer les changements, anticiper les défis et prendre des décisions de gestion intelligentes pour optimiser l’efficacité et assurer la continuité de l’activité.

Contactez nous

IPM Infrastructure – Caractéristiques et avantages :

Intégré dans Intelligent Power Controller Eaton, le nouveau logiciel IPM procure aux responsables de datacentres une solution de surveillance d’infrastructure simple et facile à déployer. De la vue du rack au tableau du datacentre, IPM Infrastructure permet aux professionnels de l’informatique de comprendre et de surveiller les indicateurs de puissance et la capacité environnementale et physique des datacentres, le tout dans le contexte de leur infrastructure informatique. Grâce à la souplesse de la suite de logiciel de surveillance des datacentres Open Source 42ITy™, IPM Infrastructure Eaton simplifie la complexité des datacentrres multicouches définis par logiciel.

  • Interface intuitive d’exploration en profondeur. Comprend facilement les contraintes de l’infrastructure physique dans le contexte de l’infrastructure informatique
  • Gestion simplifiée des capacités. Voir et comprendre la capacité d’infrastructure physique disponible d’un seul coup d’œil. Les indicateurs d’espace, de puissance et environnementaux fournissent des informations essentielles pour assurer la continuité de l’activité et maximiser la durée de vie opérationnelle des dispositifs informatiques
  • Surveillance et analyse de tendance graphique en temps réel. La surveillance du dispositif en temps réel procure une visibilité instantanée de l’état de votre infrastructure physique et de ses contraintes.
  • Tendances et évolution. Les données clés énergétiques et environnementales sont stockées de façon adaptée, et converties en indicateurs et graphiques de tendance pouvant être utilisés dans le cadre de l’application. Ainsi, vous pouvez mieux comprendre la manière dont la capacité de votre datacentre évolue au fil du temps.
  • Équilibrage de charge. La solution permet de retracer automatiquement la consommation énergétique de l’onduleur à travers la distribution électrique du rack afin d’assurer que la charge est également distribuée à travers l’ensemble des phases.

IPM Infrastructure – Caractéristiques techniques

Intelligent Power Controller 3000
Caractéristiques de traitement et de stockage
CPU Processeur ARM double cœur 1 GHz
Stockage flash d’initialisation 128 MO
Stockage de masse SD Card 4 GO
RAM 1 GO
Connexions électriques
Entrée Connecteurs de puissance redondants 2 x IEC C14
Câbles Câbles de puissance 2 x 2 m C13 – C14 inclus
Connecteurs de communication
Ports Ethernet 2 x Ethernet RJ45 10/100/1000 à l’avant pour connectivité de réseau de surveillance redondante
1 x Ethernet RJ45 10/100/1000 à l’arrière pour agrégation de données unités de distribution électriques rack
Ports USB 4 x ports USB, y compris 1 x alimenté 5 V/2 A
Ports série RJ45 4 x ports RS232 T&H avec capacité d’auto configuration EMP001
8 x ports en série RS232 pour futur regroupement d’échantillons de surveillance ou de surveillance de dispositif
4 x ports série RS232 / RS485 pouvant être sélectionnés par logiciel pour sélection de capteurs Modbus T&H de tiers
Port de console de service 1 x port série DB9 de service
Contact sec 10 x terminaux de contact sec pour capteurs de contact sec
Relais 5 x relais de sortie, 12 V
Indicateurs / écran
Indicateurs LED 2 x LED d’état alimentation de puissance, 1 x LED d’état de réseau, 1 x LED d’état de puissance dispositif, 1 x LED état de service, 1 x LED battement de cœur
Écran 1 x LCD monochrome
Dimensions H x l x P / poids
Dimensions IPC3000 42 x 300 x 211 mm
Poids IPC3000 2,2 kg / 4 lbs
Boîtier Montant d’étagère ; 1U, ½ largeur
Conditions d’exploitation, norme et approbations
Température d’exploitation Maximum 50 °C en continu, pour exploitation à l’intérieur seulement
Humidité de service Maximum 90 %
Niveau de bruit Sans ventilateur
Approbations de sécurité CE ; cTUVus
Intégration
REST API ouvert HTTP/HTTPS RESTful API pour intégration à des applications de tiers
Protocoles
Protocoles de réseau pris en charge TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMPv1, SNMPv2c, DHCP, DNS, SSH
Interface graphique utilisateur
Assistance navigateur Ordinateur de bureau : versions de navigateurs sur Internet les plus récentes y compris MS Internet Explorer, Chrome, Firefox et Safari
Ordinateur portable : versions les plus récentes de navigateurs web mobile modernes
Technologie Application client pleine réponse, HTML 5 & AngularJS
Service clientèle et support
Garantie de matériel informatique 2 ans
Logiciel Souscription gratuite logiciel d’infrastructure IPM 1 an comprise

IPM Infrastructure – Accessoires

Code de produit Description Image
EMP001 Capteur de température et d’humidité
DCS001 Capteur de contact de porte
WLD012 Détecteur de fuite d’eau
VIB001 Détecteur de vibration
M12 Détecteur de fumée
XCELW Détecteur de mouvement PIR

IPM Infrastructure Accessories

Les bandeaux de prises intelligents ePDU G3 Eaton Management et Metered Outlet complètent IPM Infrastructure en fournissant une mesure au niveau des prises de sortie avec une précision de facturation de classe IEC 1 (±1%) ; ainsi que les capacités de commutation de niveau de sortie pour le contrôle des lumières sur les modèles managed.
G3 OU Managed
Référence commerciale Numéro du modèle Fonction Prise d'entrée Prises de sortie
EMAB03 EMAB03 MA C14 (16) C13
EMAB22 EMAB22 MA C20 (20) C13, (4) C19
EMAB04 EMAB04 MA 309-16A (20) C13, (4) C19
EMAB05 EMAB05 MA 309-32A (20) C13, (4) C19
EMAB71 EMAB71 MA 309-32A (28) C13, (4) C19
EMAB20 EMAB20 MA 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMAB33 EMAB33 MA 309-32A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMAB12 EMAB12 MA 309-32A 3Ph (12) C13, (12) C19
G3 1U Managed
Référence commerciale Numéro du modèle Fonction Prise d'entrée Prises de sortie
EMAH28 EMAH28 MA C20 (8) C13
G3 2U Managed
Référence commerciale Numéro du modèle Fonction Prise d'entrée Prises de sortie
EMAH06 EMAH06 MA 309-32A (12) C13, (4) C19
G3 OU Metered Outlet
Référence commerciale Numéro du modèle Fonction Prise d'entrée Prises de sortie
EMOB03 EMOB03 MO C14 (16) C13
EMOB04 EMOB04 MO 309-16A (20) C13, (4) C19
EMOB22 EMOB22 MO C20 (20) C13, (4) C19
EMOB05 EMOB05 MO 309-32A (20) C13, (4) C19
EMOB71 EMOB71 MO 309-32A (28) C13, (4) C19
EMOB20 EMOB20 MO 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMOB33 EMOB33 MO 309-32A 3Ph (18) C13, (6) C19
G3 OU Metered Outlet
Référence commerciale Numéro du modèle Fonction Prise d'entrée Prises de sortie
EMOH28 EMOH28 MO   (8) C13
G3 OU Metered Outlet
Référence commerciale Numéro du modèle Fonction Prise d'entrée Prises de sortie
EMOH84 EMOH84 MO   (16) C13

IPM Infrastructure – Documentation

Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
25-Jul-2019
 
7828 kB
Intelligent Power Manager Infrastructure - La surveillance informatique simplifiée
French
9-Oct-2016
 
487 kB
Eaton IPM Infrastructure v1.4.0 User-Guide
English
22-Nov-2018
 
5399 kB
Eaton Intelligent Power Manager (IPM) Infrastructure User Guide
English
8-Mar-2018
 
4809 kB
Eaton Intelligent Power Controller 3000 Installation and Connectivity Quick Start
English
25-Sep-2016
 
2366 kB
Eaton valide chez Webaxys une solution de stockage d’énergie et gestion de datacenter éco-conçu ?
French
21-Nov-2016
 
87 kB
Eaton lance un nouveau logiciel open source de contrôle des datacentres
English
16-Oct-2016
 
238 kB
Release Notes IPM Infrastructure SW v1-5-0
English
23-Oct-2019
 
7 kB
IPM Infra Understand Edition for IPC3000 or OVA Version 1.5.0 Installation Installation Instructions
English
23-Oct-2019
 
3 kB
Eaton Intelligent Power Controller 3000 Safety Warnings
Multi-language
25-Sep-2016
 
682 kB

IPM Infrastructure – Téléchargements

Mise à jour du logiciel IPM Infrastructure
Télécharger Description
IPM_Infra__IPC3000__1.5.0.tar Mise à jour logicielle 1.5.0 pour les périphériques IPC3000. Améliorez votre IPM Infrastructure pour avoir les dernières fonctionnalités.
IPM_Infra_Understand_Edition_for_IPC3000_or_OVA_Version_1-5-0_Installation VEUILLEZ LIRE : Instructions d'installation IPM Infrastructure Version 1.5.0
IPM Infrastructure Open Virtual Appliance Software Update
Download Description
IPM_Infra__VA__1.5.0.tar Official 1.5.0 software upgrade for OVA devices. Upgrade your IPM Infrastructure product to get the latest features.
IPM_Infra-ova-1.5.0+205_x86_64_2cpu_4096mem.ova Official 1.5.0 open virtual appliance (OVA) for VMware environments.
ReleaseNotes_IPM_Infra_SW_v1-5-0-20190411 RELEASE NOTES Version: 1.5.0
Changes since version 1.4.1

IPM Infrastructure – Service et assistance

Pour l’assistance technique, veuillez contacter votre équipe locale Eaton.