Performances du logiciel Intelligent Power Manager par licence

Intelligent Power Manager (IPM) propose trois versions : une édition de base, une licence Silver et une licence Gold. Ce logiciel fournit l'ensemble le plus complet de performances. IPM est capable par exemple de mettre en place des règles de continuité d’activité par l’intermédiaire de dispositifs d’alimentation tiers, en complément des équipements d'Eaton. Le tableau ci-dessous définit les avantages et caractéristiques de chaque licence.

Caractéristiques standard de gestion de l'alimentation BASE [Gratuit]

Jusqu’à 10 dispositifs d’alimentation
SILVER

Jusqu’à 100 dispositifs d’alimentation
GOLD

Plus de 100 dispositifs d’alimentation
AVANTAGES
Serveurs physiques et virtuels protégés (IPP) Arrêt progressif et propre des serveurs.
Module d'arrêt de stockage Arrêt à distance des dispositifs de stockage sélectionnés.
Pilotes génériques et dispositifs tiers Surveillance des dispositifs tiers via un pilote SNMP générique.
Règle de configuration Création de règles de continuité d’activité pour des groupes d’équipements selon évènements électriques ou environnementaux.
Contrôle des prises de sortie des ePDUs Permet le contrôle sur les prises de sortie des ePDUs.
Actions d'événements avancés avec des événements standards Utilisation d'événements d'alimentation standard dans les règles de configuration.
Actions d'événements avancés avec des événements personnalisés - Utilisation d'événements personnalisés définis par les utilisateurs dans les règles de configuration.
Action SSH générique - Configuration facile des actions personnalisées sur tout dispositif autorisé SSH.
Assistance aux dispositifs d'alimentation tiers - - Élaboration de règles de continuité d’activité sur des événements générés par des dispositifs tiers bénéficiant d'une assistance.
 
Caractéristiques de l'infrastructure virtuelle BASE [Gratuit]

Jusqu’à 10 dispositifs d’alimentation
SILVER

Jusqu’à 100 dispositifs d’alimentation
GOLD

Plus de 100 dispositifs d’alimentation
AVANTAGES
Plugin pour VMware vCenter Intégration de la gestion de l'alimentation dans votre environnement vCenter.
Plugin pour Citrix XenCenter Intégration de la gestion de l'alimentation dans votre environnement XenCenter.
Actions d'alimentation de base :
  • Arrêt des dispositifs de stockage
  • Arrêt des hôtes virtuels
  • Arrêt des machines virtuelles
  • Entrée/Sortie du mode maintenance
•* •* Mise en oeuvre d'actions d'arrêt progressif dans les règles de continuité de l'activité en arrêtant les machines virtuelles, les hôtes virtuels, les dispositifs de stockages sélectionnés et/ou en entrant/sortant du mode maintenance.
Actions d'alimentation avancées :

Pour VM/Volume :

  • Délestage des charges
  • Arrêt des machines virtuelles ciblées
  • Migration des machines virtuelles vers des hôtes ciblés
Pour les hôtes:
  • Arrêt de VMware vApp
  • Automatisation de VMware SRM Recovery Plan
- •* Réduction de la charge de puissance par l'intégration d'un délestage des charges de VM fondé sur vos règles de continuité d’activité.

Ciblage d'une VM spécifique ou de groupes de VM en vue de l'arrêt et/ou de la migration vers des règles de délestage des charges

Ciblage de VMware vApps en vue de l'arrêt dans les règles de délestage des charges

Déclenchement automatique de l'exécution de votre VMware SRM Recovery plan lorsque le temps de fonctionnement atteint un seuil prédéfini.

Niveau d'infrastructure informatique virtuelle :
  • Arrêt de groupes entièrement virtualisés
- •* Autorisation d'un arrêt sécurisé à 100 % et restauration de VM et de serveurs hôtes dans des environnements à haut niveau de disponibilité
 
Connecteurs de solutions informatiques tiers BASE [Gratuit]

Jusqu’à 10 dispositifs d’alimentation
SILVER

Jusqu’à 100 dispositifs d’alimentation
GOLD

Plus de 100 dispositifs d’alimentation
AVANTAGES
Cisco UCS Manager Plafonnage dynamique de l'alimentation des dispositifs Cisco UCS dans vos règles de continuité d’activité.
Stockage NetApp Exécution de l'arrêt de dispositifs de stockage NetApp dans vos règles de continuité d’activité.
CA Nimsoft Exécution de l'arrêt de dispositifs de stockage NetApp dans vos règles de continuité d’activité.
 
Packs de gestion BASE [Gratuit]

Jusqu’à 10 dispositifs d’alimentation
SILVER

Jusqu’à 100 dispositifs d’alimentation
GOLD

Plus de 100 dispositifs d’alimentation
AVANTAGES
Pack de gestion IPM d'Eaton pour VMware vRealize Operations Manager - Contrôle et analyse des informations d'alimentation directement à l'intérieur de VMware vRealize.

*Non compris pour les modèles d'onduleurs Essential d'Eaton (9E et 93E) et pour les modèles d'onduleurs non produits par Eaton.
  Les clients d'onduleurs de marques concurrentes doivent acheter une licence Gold pour avoir accès aux caractéristiques de virtualisation de base et avancées.