Eaton UPS Companion
Eaton UPS Companion est l’outil idéal du grand public et des TPE qui recherchent une solution d’arrêt système pour accompagner la protection électrique fournie par leur onduleur Eaton. Les procédures d’arrêt des équipements se configurent très simplement grâce à une interface utilisateur intuitive. Eaton UPS Companion fournit des données de consommation et de coût pour une meilleure compréhension des dépenses énergétiques requises par les équipements protégés.Principales fonctions d’Eaton UPS Companion :
- Arrêt système en toute sécurité
- Rapports de consommation et de coûts d’énergie
- Accès facile à l’état de l’onduleur et aux événements
- Configuration des paramétres onduleurs
- Interface multilingue
- Mise à jour logicielle automatique
Eaton UPS Companion est compatible avec les onduleurs suivants :
- Eaton 3S
- Eaton 5S
- Protection Center
- Protection Station
- Ellipse ASR
- Ellipse ECO
- Ellipse MAX
- Ellipse PRO
- Nova AVR
Eaton UPS Companion est compatible Windows XP, Windows Vista et Windows 7, 8 & 10.
Liste des produits

- PC, Station de travail
- Eaton Protection Station (500-800 VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Réseaux et serveurs
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 kVA)
- Infrastructures & Datacenters
- Eaton E Series DX (20/30/40kVA)
- Onduleurs Eaton 91PS et 93PS(8-30/40 kW)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Onduleur industriel
- Eaton 9PHD Industriel (30 à 200 kVA)
- Onduleurs marines et offshore
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Systèmes d’énergie continue
Informations liées
|
Résumé |
Télécharger le logiciel EUC |