Eaton Protection Box
Caractéristiques principales

  • Un véritable parafoudre
    Eaton Protection Box est destinée à filtrer l’alimentation des équipements connectés pour les protéger contre les surtensions, les parasites et les effets indirects de la foudre. Protection Box bénéficie d’un niveau de performance élevé et d’un schéma de protection sophistiqué, ce qui en fait un véritable parafoudre répondant aux exigences de la norme parafoudre IEC 61 643-1.
  • Une protection complète
    La gamme Protection Box offre le choix entre des modèles à 1, 5 ou 8 prises. Certains modèles proposent une protection additionnelle pour les lignes de données, susceptibles de véhiculer des surtensions vers les équipements.
    • Modèles Tel@ : avec protection de ligne Tel/Internet, y compris xDSL
    • Modèles Tel@+TV : avec protection de ligne Tel/Internet, y compris xDSL + ligne antenne grâce au module de protection Audio/Vidéo (Compatible Coax TV BNC et Satellite F -Type)
  • Pratique et économique
    Sur ces modèles, les composants de protection-surtensions sont regroupés au sein d’un module remplaçable garantissant ainsi :
    • un remplaçement facile en cas de choc de foudre destructif (pas de besoin de débrancher, échange standard par Eaton)
    • une évolutivité dans le temps (ajout de fonctions, changement de connectique…)
  • Et de nombreuses astuces qui simplifient la vie !
    • Indicateurs de présence tension et protection active
    • Compatibilité CPL (Protection Box 5/8) : pour brancher vos modems CPL
    • Attache-câbles et marque-câbles fournis (modèles 5 et 8 prises)
    • Une disposition astucieuse des prises pour permettre la juxtaposition des blocs d’alimentation
  • Avec en plus une assurance gratuite...
    Eaton offre une garantie des équipements connectés (applicables aux pays de l’UE + Norvège). Cette garantie incluse gratuitement avec l’achat de Protection Box assure la prise en charge par Eaton (jusqu’à 50 000 e pour les modèles 8 prises) d’un éventuel dégât causé au matériel connecté du fait d’une défaillance de la protection surtension !