Protection Box Caractéristiques Techniques

 
Caractéristiques Techniques
Protection Box 1 1 Tel@ 5 5 Tel 5 Tel@+TV 8 Tel@+TV
Courant nominal/puissance (A/W)* 16 A / 3680 W 16 A / 3680 W 10 A / 2300 W 10 A / 2300 W 10 A / 2300 W 10 A / 2300 W
Tension/fréquence 220V – 250V / 50/60Hz
Compatibilité norme parafoudre bullet point image bullet point image bullet point image bullet point image bullet point image bullet point image
Compatibilité CPL - - bullet point image bullet point image bullet point image bullet point image
Performance parafoudre
Performance selon Norme Parafoudre IEC 61 643-1 sur une onde 8/20 μs Uoc = 6,6 kV Up = 1,5 kV In = 2,5 kA Imax = 8 kA
Protective devices
Protection totale 30 000 A 3 x MOV 10 000 A
Temps de réponse <1ns
Dissipation totale d’énergie 1 110 Joules
Filtrage EMI/RFI
Atténuation maximale 52 dB de 100 kHz à 100 Mhz - bullet point image - bullet point image bullet point image bullet point image
Protection ligne de données
Ligne tel. RJ11/RJ45 y compris xDSL - 10 000 A - 10 000 A 10 000 A 10 000 A
Ligne Audio/Vidéo - - - - 10 000 A 10 000 A
Marquage et normes
Sécurité IEC 60-950, NFC 61-303
CEM EN 55082-2, EN 55022 class B, EN 61000-4-4 level 4 IEC 61000-4-5 10kV
Parafoudre IEC 61 643-1
Dimensions et poids
Dimensions H x L x P (mm) 70 x 105 x 67 70 x 105 x 67 65 x 255 x 120 65 x 260 x 120 65 x 260 x 120 65 x 315 x 150
Poids net (kg) 0,160 kg 0,210 kg 0,610 kg 0,770 kg 0,840 kg 0,850 kg
* Calculé pour une tension nominale de 230V
Références
Protection Box 1 1 Tel@ 5 5 Tel@ 5 tel@+TV 8 Tel@+TV
Prises FR 66706 66707 66710 66711 66934 66935
Prises DIN 66708 66709 66712 66713 66936 66937
Prises FR & B - - 66932 66933 66938 -