Protection Strip Caractéristiques Techniques

Caractéristiques Techniques
Protection Strip 4 FR 6 FR 6 Tel@ FR
Puissance* 2500 W
Tension/Fréquence 220V - 250 V / 50/60 Hz
Protection surtensions
Protection totale 13 500 A 3 x MOV 4 500 A
Temps de réponse <1ns
Dissipation totale d’énergie 525 Joules
Protection ligne de données
Ligne tel. RJ11/RJ45 y compris xDSL - - oui
Marquage et normes
Sécurité IEC 60 884-1, marquage CE
Dimensions et poids
Dimensions H x L x P (mm) 42 x 264 x 52 42 x 390 x 52 42 x 390 x 52
Poids net (kg) 0,326 kg 0,408 kg 0,418 kg
Service client & support
Garantie 2 ans Echange standard du produit, garantie des équipements informatiques connectés jusqu’à 20 000 euros selon modèle
* (1) pour une tension nominale de 230V
Références
Protection Strip 4 FR 6 FR 6 Tel@ FR
Prises FR 68580 68582 68584