Gestion des Batteries

Le mauvais entretien des batteries est la cause N°1 de la défaillance d’un onduleur. Pour éviter ce risque, Eaton a développé des solutions pour surveiller l’état des batteries et augmenter la fiabilité du système :

Technologie ABM

ABM graph

Ces données sont basés sur les tests effectués par un constructeur de batteries indépendant.

La plupart des onduleurs du marché utilisent leurs batteries suivant un cycle continu décharge – charge qui dégrade la composition chimique interne des batteries et réduit leur durée de vie jusqu’à 50%.

Au contraire, les onduleurs Eaton utilisent la technologie ABM. Celle-ci ne charge les batteries seulement lorqu’il est nécessaire et les laisse au repos le reste du temps.

De plus, ABM informe jusqu’à 60 jours à l’avance d’un changement souhaitable d’une batterie. Changement d’autant plus facile à réaliser que tous les batteries des onduleurs Eaton sont remplaçables à chaud.

La technologie ABM est disponible sur les onduleurs Eaton 5SC, 5P, 5PX, 9130, 9130 Rackmount, 9SX, 9PX, 9155, 93E, 93PM, BladeUPS et 9395P.

Informations liées
Leadership technologique
Mise en parallèle des onduleurs
Gestion des batteries
Coût total de possession
Segmentation de charge
Récompenses
 
Ouvrir le guide des onduleurs