Eaton s’appuie sur l’innovation technologique continue pour développer ses nouvelles générations de produits. Années après années, Eaton a reçu les prix décernés par des organismes divers. De nombreuses récompenses ont validé notre approche client, comme par exemple celle de « Power Quality Company of the Year » (2004, 2005 & 2008) par Frost & Sullivan.
Depuis le brevet du premier convertisseur DC/AC en 1962, Eaton est à la pointe de l’innovation. Avec plus de 264 actifs et 178 en cours d’homologation, nous maintenons une longue tradition d’expertise technique pour proposer à nos clients les solutions de protection électrique les plus performantes:
| 2009 | Premier onduleur double conversion 1100 kVA avec 99% de rendement |
| 2007 | Essais à pleine charge des onduleurs Eaton 9395 jusqu’à 1100 kVA sans recours à un banc de charge externe grâce à la technologie Easy Capacity Test. |
| 2007 | Eaton présente l’onduleur 9395, une révolution dans le monde des onduleurs de forte puissance : conception modulaire et évolutive avec redondance interne pour une fiabilité optimale. |
| 2007 | Eaton présente le BladeUPS, un onduleur modulaire de 12 à 60 kVA, avec un rendement et une densité de puissance exceptionnels. |
| 2005 | Premier onduleur avec traitement algorithmique permettant son test et sa mise en service sans connexion d’une charge externe. |
| 2005 | Premier onduleur avec décharge de batterie indépendante de l’utilisation pour permettre le test de l’état de la batterie. |
| 2004 | Onduleur modulaire sans transformateur jusqu’à 160 kVA. Une ensemble étonnant en terme de performances, de gestion de batteries, d’architecture évolutive, de simplicité d’utilisation et d’entretien |
| 2003 | Premier onduleur 6 kVA en hauteur 3U permettant d’accroitre la densité de puissance de 33% pour les applications en rack haute densité |
| 2003 | Premier module redresseur de 3kW avec une densité de puissance supérieure à 10W/cu in. |
| 2003 | Seconde génération de technologie de mise en parallèle d’onduleur |
| 2002 | Premier système DC avec envoi d’états et d’alarmes par SMS |
| 2002 | Premier onduleur double alimentation pour applications en rack |
| 2002 | Premier hub 100Mbps intégré sur un carte réseau |
| 2001 | Premier système DC conçu spécifiquement pour les applications IT, incluant “Power-over-LAN” |
| 2001 | Premier système DC avec contrôle et supervision des équipements auxiliaires |
| 2001 | Onduleur 3 kVA avec densité de puissance accrue de 40% |
| 1998 | Premier système DC avec calcul de l’autonomie restante |
| 1997 | Premier module redresseur avec fonction AVC (contrôle actif de tension) pour maintenir la tension bus dans une tolérance de ±0.01V |
| 1997 | Premier module redresseur DC présentant un rendement supérieur 92% sur des charges typiques |
| 1996 | Premier onduleur parallèlisable sans connexion physique |
| 1993 | Premier onduleur à offir la segmentation de charges |
| 1993 | Premier onduleur avec technologie ABM (Advanced Battery Management) permettant de prolonger la durée de vie des batteries |
| 1992 | Premier module redresseur de densité de puissance supérieure à 5W/cu in. |
| 1991 | Premier contrôleur de système DC à microprocesseur |
| 1989 | Premier onduleur haute fréquence sans transformateur |
| 1987 | Premier système DC rackable conçu pour les applications télécoms |
| 1987 | Premier onduleur avec technologie PWM (modulation de largeur d’impulsion) |
| 1986 | Premier système DC 200W à commutation haute fréquence pour les applications télécoms |
| 1986 | Premier onduleur >100 kVA pour la protection des salles informatiques |
| 1982 | Premier onduleur dédié à la protection des salles informatiques |
| 1982 | Premier onduleur dédié à la protection électrique des bâtiments |
| 1976 | Premier onduleur pour les lampes HID d’éclairage de secours |
| 1972 | Premier onduleur parallèle à tolérance de panne |
| 1972 | Premier onduleur à contrôle numérique |
| 1968 | Premier onduleur standard combinant chargeurs de batteries er convertisseur DC/AC |
| 1962 | Premier convertisseur DC/AC de puissance |
Liste des produits