Innovations technologiques
Une Tradtion d’Innovation
Depuis le brevet du premier convertisseur DC/AC en 1962, Eaton est à la pointe de l’innovation. Nous maintenons une longue tradition d’expertise technique pour proposer à nos clients les solutions de protection électrique les plus performantes:
2014 | Système anti-arrachement exclusive pour les unités de distribution de l’alimentation intelligentes Eaton (ePDU G3). Ce système intégré à toutes les prises IEC prévient contre les déconnexions accidentelles par choc ou vibration. Fonctionne avec toutes les prises IEC, pas besoin de câbles ou supports spécifiques supplémentaires. |
2013 | Le logiciel Intelligent Power Manager (IPM) remporte le Gold Award “ Best of VMworld 2013” dans la catégorie gestion de la virtualisation. |
2012 | Première société de gestion d’énergie à obtenir la certification VMware Ready™ permettant de gérer des machines virtuelles en fonction d’évènements électriques afin d’éviter la perte de données à travers VMware® vCenter™ Site Recovery Manager. |
2012 | Eaton est le premier constructeur d’onduleur à offrir via son logiciel Intelligent Power Manager la possibilité d’éteindre proprement à distance un serveur hôte durant une coupure de courant avec le mode Haute Disponibilité VMware® vSphere™ High Availability (HA). |
2011 | Le premier à développer les commutateurs statiques 5000A pour accroître la capacité de courant des datacenters. Utilisation de la technologie de pointe « heatpipe » permettant d’étendre la capacité traditionnelle de 4000A à 5000A. |
2011 | Démontré une interface onduleur Eaton 9395 pour des panneaux photovoltaïques. Concept prouvé qu’un onduleur peut être intégré à une source d’énergie renouvelable intermittente et très efficace et fournir une énergie sans interruption à une charge critique. |
2010 | Premier industriel à s’intégrer sur la plateforme de virtualisation VMware® vCenter™ permettant de réduire les coûts d’infrastructure et les coûts opérationnels tout en augmentant la productivité et la réactivité. |
2010 | L’Eaton 9395 est le premier onduleur à recevoir la certification SMaRT™ permettant de rapporter des points LEED sur les projets où il est mis en place. |
2009 | Le logiciel intuitif, économique et sécurisé Intelligent Power® Manager permet aux managers IT de superviser et gérer à distance tous les équipements réseaux de l’entreprise. |
2009 | Premier onduleur double conversion 1100 kVA avec 99% de rendement |
2007 | Essais à pleine charge des onduleurs Eaton 9395 jusqu’à 1100 kVA sans recours à un banc de charge externe grâce à la technologie Easy Capacity Test. |
2007 | Eaton présente l’onduleur 9395, une révolution dans le monde des onduleurs de forte puissance : conception modulaire et évolutive avec redondance interne pour une fiabilité optimale. |
2007 | Eaton présente le BladeUPS, un onduleur modulaire de 12 à 60 kVA, avec un rendement et une densité de puissance exceptionnels. |
2005 | Premier onduleur avec traitement algorithmique permettant son test et sa mise en service sans connexion d’une charge externe. |
2005 | Premier onduleur avec décharge de batterie indépendante de l’utilisation pour permettre le test de l’état de la batterie. |
2004 | Onduleur modulaire sans transformateur jusqu’à 160 kVA. Une ensemble étonnant en terme de performances, de gestion de batteries, d’architecture évolutive, de simplicité d’utilisation et d’entretien |
2003 | Premier onduleur 6 kVA en hauteur 3U permettant d’accroitre la densité de puissance de 33% pour les applications en rack haute densité |
2003 | Premier module redresseur de 3kW avec une densité de puissance supérieure à 10W/cu in. |
2003 | Seconde génération de technologie de mise en parallèle d’onduleur |
2002 | Premier système DC avec envoi d’états et d’alarmes par SMS |
2002 | Premier onduleur double alimentation pour applications en rack |
2002 | Premier hub 100Mbps intégré sur un carte réseau |
2001 | Premier système DC conçu spécifiquement pour les applications IT, incluant “Power-over-LAN” |
2001 | Premier système DC avec contrôle et supervision des équipements auxiliaires |
2001 | Onduleur 3 kVA avec densité de puissance accrue de 40% |
1998 | Premier système DC avec calcul de l’autonomie restante |
1997 | Premier module redresseur avec fonction AVC (contrôle actif de tension) pour maintenir la tension bus dans une tolérance de ±0.01V |
1997 | Premier module redresseur DC présentant un rendement supérieur 92% sur des charges typiques |
1996 | Premier onduleur parallèlisable sans connexion physique |
1993 | Premier onduleur à offir la segmentation de charges |
1993 | Premier onduleur avec technologie ABM (Advanced Battery Management) permettant de prolonger la durée de vie des batteries |
1992 | Premier module redresseur de densité de puissance supérieure à 5W/cu in. |
1991 | Premier contrôleur de système DC à microprocesseur |
1989 | Premier onduleur haute fréquence sans transformateur |
1987 | Premier système DC rackable conçu pour les applications télécoms |
1987 | Premier onduleur avec technologie PWM (modulation de largeur d’impulsion) |
1986 | Premier système DC 200W à commutation haute fréquence pour les applications télécoms |
1986 | Premier onduleur >100 kVA pour la protection des salles informatiques |
1982 | Premier onduleur dédié à la protection des salles informatiques |
1982 | Premier onduleur dédié à la protection électrique des bâtiments |
1976 | Premier onduleur pour les lampes HID d’éclairage de secours |
1972 | Premier onduleur parallèle à tolérance de panne |
1972 | Premier onduleur à contrôle numérique |
1968 | Premier onduleur standard combinant chargeurs de batteries er convertisseur DC/AC |
1962 | Premier convertisseur DC/AC de puissance |
Liste des produits

- PC, Station de travail
- Eaton Protection Station (500-800 VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Réseaux et serveurs
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 kVA)
- Infrastructures & Datacenters
- Eaton E Series DX (20/30/40kVA)
- Onduleurs Eaton 91PS et 93PS(8-30/40 kW)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Onduleur industriel
- Eaton 9PHD Industriel (30 à 200 kVA)
- Onduleurs marines et offshore
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Systèmes d’énergie continue
Informations liées
|
Leadership technologique |
Mise en parallèle des onduleurs |
Gestion des batteries |
Coût total de possession |
Segmentation de charge |
Récompenses |
Ouvrir le guide des onduleurs |