Minőségi áramellátás a középpontban
Thanks BackUP Video
Üzletpolitika
Kiadványok
Legutóbbi kiadvány: No Harmony in Harmonics
Terméklista
PC Workstations & Home AV
Eaton Protection Station UPS
Eaton 3105 (350 - 500VA)
Eaton Ellipse ASR (450-1500VA)
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA)
Eaton 5110 (500 - 1000VA)
Network & Server
Eaton 5115 (500 - 1400VA)
Eaton 5115 rackbe szerelhető (500-1500 VA)
Eaton Evolution (650-2000 VA)
Eaton 5125 (1000-2200VA)
Eaton 5125 rackbe szerelhető (6000VA)
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
Eaton Evolution S (1250-3000 VA)
Eaton EX (700-3000 VA)
Eaton MX (4-20 kVA)
Eaton 9130 (700-6000 VA)
Eaton 9130 rackbe szerelhető (700-3000 VA)
Eaton 9135 (5-6 kVA)
Eaton 9140 (7.5-10 kVA)
Eaton EX RT (5-11 kVA)
Eaton 9155 (8-30 KVA)
Data Center & Facility
BladeUPS (12-60 kW)
Eaton 9355 (8-40 kVA)
Eaton 9390 (40-160 kVA)
Eaton 9395 (225-1100 kVA)
DC Power
Válasszon UPS-t
Termékkatalógus
Viszonteladó keresése
Termék regisztráció
Szoftver és driver letöltése
Viszonteladóvá válás
Sajtóközlemények
2010. augusztus 9.
Az Eaton “Thanks, Backup!” online videója Ezüst Tévé díjat nyert
Cikk megtekintése (pdf)
2010. június 15.
Az Eaton két új áramelosztási terméksorozata rugalmas és azonnal elérhető, kiemelkedő értékű megoldást kínál
Cikk megtekintése
Látogatás a sajtószobába
POWER QUALITY
Termékek és szolgáltatások
Vásárlói támogatás
Technológia és alkalmazások
Hol vásárolhatok
Rólunk
Kapcsolat
Copyright ©2010 Eaton Corporation.
All rights reserved.