VMMS - Változtatható Modul Management Rendszer

Az UPS hatékonysága a töltöttségi szint emelkedésével növekszik, de az alacsonyabb töltöttség előírás az általonosabb. Az Eaton VMMS techológiája optimalizálja rendszere hatékonyságát, még alacsony töltöttségi szintnél is.

Az UPS rendszereket ritkán töltik teljes kapacitásra. A teljes töltöttség kevesebb, mint 40%-án az UPS hatékonysága csökken, így növelve a rendszer összenergia fogyasztását. A megoldást az Eaton VMMS technológiája jelenti, mely lehetővé teszi, hogy az UPS nagyobb hatékonyságot érjen el alacsonyabb töltöttségnél.

A VMMS rendszerrel az UPS rendszer készenlétbe helyezi a redundáns áram modulokat. Így a többi áram modul nagyobb hatékonysággal működik. Amikor a töltöttség újra emelkedik és újabb áram modulokra van szükség , a rendszer azonnal átkapcsol a plusz modulokra. A VMMS használható mind a több áramellátó modult tartalmazó önálló UPS-eknél, mind a több UPS-t tartalmazó párhuzamos rendszereknél. A VMMS jelenleg az Power Xpert 9395P UPS-ben érhető el.

Eaton moduláris Power Xpert 9395P UPS és VMMS (825 kW) rendszer

Teljes rendeszerhatékonyság a terhelési szinthez automatikusan optimalizálva