serviceman on phone walking past ups

Eaton Szerviz Áttekintés

Az ipari szektort beleértve a telekommunikációt, az IT-t, az ipari-, pénzügyi és kormányzati intézményeket, támogatva, a Global Service áramellátási szolgáltatások teljes sorát nyújtja Önnek a világ minden táján.

Eaton világszinvonalú szolgáltatást nyújt 200 mérnökein keresztül az EMEA régióban és nemzetközileg 1200 helyen. A gyárban oktatott szerviz technikusok 7x24-e selérhetőségűek, beleértve a helyszíni javítást és a megelőző karbantartást, az akkumulátor megoldásokat, szerviz tréningeket, távoli ellenőrzést, beüzemelési szolgáltatást és OEM pótalkatrészeket.

Ahol szükséges ott nyújt segítséget az Eaton a technikai támogató csapatával, ügyfél támogatási kiegészítők, magasan kvalifikált szerviz képviseletekkel és technikai szakemberekkel. Szerviz irodáink a világ minden részén vannak, beleértve Dániát, Finnországot, Franciaországot, Németországot, Olaszországot, Norvégiát, Lengyelországot, Oroszországot, Svédországot, az Egyesül Királyságot, az Egyesült Államokat, Kanadát, Hong Kongot, Kínát, Szingapúrt, Japánt, Indiát, Ausztráliát, Brazíliát, Mexikót és Argentínát.