Power Xpert 9395P UPS műszaki specifikációk

Szünetmentes tápegység teljesítménye
kVA 250 300 500 600 750 900 1000 1200
kW 250 275 500 550 750 825 1000 1100
Általános
Hatásfok kettős konverziós módban (teljes terhelés) 95,6%
Hatásfok kettős konverziós módban (50% terhelés) 96,3%
VMMS (kettős konverzió) Jelentősen megnövekedett hatásfok alacsony terhelés esetén
Hatásfok energiatakarékos (ESS) rendszerekben Akár 99,3%
Elosztott párhuzamosítás Hot Sync technológiával Akár 7
Belső N+1 renduncia képes 600 kVA-ben: 300 kVA
900 kVA-ben: 600 kVA
1200 kVA-ben: 900 kVA
Terepen bővíthető Igen
Inverter/egyenirányító topológia Transzformátor nélküli IGBT, PWM-mel
Hallható zaj 78 dB (300 kVA); < 81 dB (600 kVA); < 83 dB (900 kVA); < 85 dB (1200 kVA)
Magasság (max) 1000 m-ig korlátozás nélkül (max. 2000 m)
Bemenet
Bemenet bekötése 3 fázis + nulla + védőföld
Névleges feszültség (konfigurálható) 220/380, 230/400, 240/415 V, 50/60 Hz
Bemenő feszültség tartomány +15% / -15%, 400 V vagy 415 V esetén
+15% / -10%, 380 V esetén
+10% / -10%, bypass esetén
Bemenő frekvenciatartomány 45-65 Hz
Bemeneti teljesítmény tényező 0,99
Bementi ITHD < 3% névleges terhelésen, kettős konverziós módban
Lágyindítás Igen
Belső visszatáplálás-védelem Igen, standard
Kimenet
Kimenet bekötése 3 fázis + nulla + védőföld
Névleges feszültség (konfigurálható) 220/380, 230/400, 240/415 V, 50/60 Hz
Kimeneti UTHD <2% (100% lineáris terhelés); <5% (nem lineáris terhelés)
Kimeneti teljesítmény tényező 0,9 (300, 600, 900 és 1200 kVA modellek)
1,0 (250, 500, 750 és 1000 kVA modellek)
Megengedett terhelés teljesítmény faktor 0,7 késő (induktív) – 0,8 siető (kapacitív)
Inverter túlterhelhetősége 10 perc: 100–110%; 30 másodperc: 110–125%; 10 másodperc: 125–150%; 300 ms: >150%
Túlterhelés bypass esetén Folyamatos <115% terhelés, 20 ms: 1000% Figyelem! A bypass biztosítékok korlátozhatják a túlterhelési kapacitást
Akkumulátor
Típus VRLA, AGM, zselés, elektrolitos cella
Töltési metódus Áramlimitált, állandó feszültségű töltés vagy Eaton Advanced Battery Management (ABM)
Hőmérséklet-kompenzáció Opcionális
Akkumulátor névleges feszültsége (ólomsavas) 480 V (40 x 12 V, 240 cella)
Töltőáram / modell
Max* A
300
120
600
240
*A tápegység maximális bemenő árama korlátozza
Méretek és tömeg
300 kVA 1350 x 880 x 1880 mm (Sz x Mé x Ma) 830 kg
600 kVA 1890 x 880 x 1880 mm 1440 kg
900 kVA 3710 x 880 x 1880 mm 2680 kg
1200 kVA 4450 x 880 x 1880 mm 3120 kg
Tartozékok
  Külső akkumulátorszekrény hosszú élettartamú akkumulátorokkal, X-Slot kapcsolódás (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Relay, Hot Sync, ViewUPS-X távoli kijelző), beépített kézi bypass a 300 kVA modellhez
Kommunikáció
X-Slot 4 kommunikációs rekesz
Relé bemenetek/kimenetek 5/1 programozható
Szabványoknak való megfelelés
Biztonság (CB) IEC 62040-1
EMC IEC 62040-2
Teljesítőképesség IEC 62040-3

A folyamatos termékfejlesztés érdekében a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.