Eaton 93E UPS 15–200 kVA műszaki specifikációk

Power
UPS kimenő teljesítmény (0,9 telj. tényező) 15,
13.5,
20,
18,
30,
27,
40,
36,
60,
54,
80,
72,
100,
90,
120,
108,
160
144,
200
180
kVA
kW
Topológia Kettős konverziós online UPS
Működési frekvencia 50/60 Hz (40 Hz-től 72 Hz-ig)
Bemeneti teljesítmény tényező >0,99 tipikusan
Bemeneti áramtorzítás <5% THD (15-80 kVA) <3% THD (100-200 kVA)
Elektromos bemenet
Bemenet bekötése 3 fázis + nulla
Néveleges feszültség 380/400/415 V 50/69 Hz
Bemenő feszültségtartomány -15% +20% a névlegeshez (400 V) képest, 100% terhelés mellett
Power walk-in funkció Igen
Belső visszatáplálás-védelem Igen
Elektromos kimenet
Kimenet bekötése 3 fázis + nulla
Névleges feszültség (konfigurálható) 220/380, 230/400, 240/415 V
380/400/415 V
50/60 Hz
Kimenő feszültség szabályzása ±1% sztatikus; <5% dinamikus 100% rezisztív terhelésváltozás esetén, <20 ms válaszidő
Inverter túlterhelhetősége 10 perc: 102–125% terhelés
1 perc: 126–150% terhelés
500 ms: >151% terhelés
Túlterhelés bypass esetén Folyamatos: <115% terhelés, 20 ms: 1000% csúcsáram
Megjegyzés! A külső bypass biztosítékok korlátozhatják a túlterhelési képességet
Akkumulátor
Akkumulátor 384 V (32 x 12 V, 192 cella) 15–40 kVA-hez belső akkumulátorokkal
384 V - 480 V 15–80 kVA-hez külső akkumulátorokkal
432 V - 480 V 100–200 kVA-hez külső akkumulátorokkal
Töltési metódus ABM ciklikus töltés
Töltőáram / Modell
Alapértelmezett A
Max* A
15
3.5
5.3
20
3.5
5.3
30
5.2
8
40
7
10.6
60
10.4
16
80
15.4
24
100
20
40
120
20
40
160
40
80
200
40
80
kVA
A
A
*A tápegység maximális bemenő árama korlátozhatja
Általános
Hatásfok Akár 98% magas hatásfokú mód (15–80 kVA)
Akár 99,3% magas hatásfokú mód (100–200 kVA)
Akár 96,1% kettős konverziós mód esetén
Párhuzamos technológia Hot Sync® technológia
Méretek, Sz x Mé x Ma. (mm) 500 x 710 x 960
500 x 710 x 1230
500 x 710 x 1500
600 x 800 x 1800
600 x 830 x 1880
15-20 kVA (beépített akkumulátorral)
30 kVA (beépített akkumulátorral)
40 kVA (beépített akkumulátorral)
60-120 kVA
160-200 kVA
Szekrény kivitel IP20, standard mosható levegőszűrőkkel
Tömeg, beépített akkumulátor nélkül 72 kg
88 kg
120 kg
202 kg
245 kg
283 kg
311 kg
427 kg
15-20 kVA
30 kVA
40 kVA
60 kVA
80 kVA
100 kVA
120 kVA
160/200 kVA
Tömeg, beépített akkumulátorokkal 272 kg
376 kg
490 kg
15-20 kVA
30 kVA
40 kVA
Kommunikáció
Kijelző Grafikus LCD, kék háttérvilágítással
LED-ek (4) LED-ek figyelmeztetésre és vészjelzésre
Hangjelzések Igen
Kommunikációs portok (1) RS-232, (1) USB, (1) EPO
Kommunikációs csatlakozók (2) Mini slot kommunikációs rekesz
Környezeti specifikációk
Működési hőmérséklet 0 ºC-tól +40 ºC-ig
Tárolási hőmérséklet -25 ºC-tól +55 ºC-ig akkumulátorok nélkül
+15 ºC to +25 ºC akkumulátorokkal
Relatív páratartalom 5–95%, nem kondenzálódó
Hallható zaj 15-20 kVA ≤55 dBA, 1 méteren, tipikusan
30-40 kVA ≤62 dBA, 1 méteren, tipikusan
60-80 kVA ≤65 dBA, 1 méteren, tipikusan
100-120 kVA ≤62 dBA, 1 méteren, tipikusan
160-200 kVA ≤70 dBA, 1 méteren, tipikusan
Magasság <1000 m, +40 °C mellett
Szabványoknak való megfelelés
Biztonság (CB minősített) IEC 62040-1
EMC IEC 62040-2, EMC Category C3
Teljesítőképesség IEC 62040-3
Minőségbiztosítás ISO 9001: 2000 és ISO 14001:1996
Tartozékok
Külső akkumulátorszekrény
Belső, kézi bypass kapcsoló 120 kVA-ig
Külső, karbantartási bypass kapcsoló (80–160 kVA)
MiniSlot kapcsolódás (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Relay)
Környezeti mérőszonda

A folyamatos termékfejlesztés következtében a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Go to top