Eaton 93PM UPS Technical Specifications

General
UPS output power rating 30-500 kVA
Efficiency in double conversion mode Up to 97%
VMMS kettős konverzió Jelentősen megnövelt a hatékonyság alacsony terhelés mellett
Efficiency in Energy Saver System (ESS) > 99%
Külső párhuzamosítás 30-200 kW: Akár 8 egységig
60-500 kVA Akár 4 egységig
Egyenirányító és inverter topológia Transzformátor nélküli IGBT
Audible noise 30–60 kVA: < 60 dBA
80–250 kVA: < 65 dBA
250–500 kVA: < 69 dBA
ESS mode: < 47 dBA
Altitude (max) 1000 m without derating (max 2000 m)
Input
Input wiring 3 ph + N + PE
Nominal voltage rating 220/380V; 230/400V; 240/415V 50Hz/60Hz
Input frequency range 40-72 Hz
Input power factor 0,99
Input ITHD 30 kVA: < 5%
40-500 kVA: < 3%
Soft start capability Yes
Internal backfeed protection Yes
Output
Output wiring 3 ph + N + PE
Nominal voltage rating 220/380V; 230/400V; 240/415V 50Hz/60Hz
Terhelés teljesítmény tényező 0,8 lagging - 0,8 leading
Battery
Battery type VRLA
Töltési mód ABM® technológia vagy lebegő töltés
Hőmérsékletkompenzált akkumulátortöltés Optional
Battery start capability Yes
Alternatív tartalék energiaellátó technológiák Elektrolit cellás akkumulátorok
NiCd akkumulátorok
Li-Ion akkumulátorok
Szuperkondenzátorok
Accessories
  Hosszú élettartamú akkumulátorok
Külső akkumulátor szekrények és szuperkondenzátor szekrények
Külső karbantartási bypass kapcsoló panelek, Integrált kézi bypass
Akkumulátor-megszakító házak rack akkumulátorokhoz
Communications
Relé
bemenetek/kimenetek
Relé bemenetek és dedikált EPO
1 relé kimenet
Opcionálisan további relékontaktusok elérhetők
Szoftver Eaton Intelligent Power Manager
Eaton Intelligent Power Protector
PXGMS (Power Xpert Gateway Mini-Slot) kártya Web / SNMP / Modbus RTU és TCP/BACnet IP
Hőmérséklet, páratartalom és két állapot-bemenet a Környezeti Monitor Szonda segítségével (opció)
Network-MS Hálózati kártya Web/SNMP
Hőmérséklet, páratartalom és két állapot-bemenet az EMP (környezeti monitor szonda) segítségével (opció)
INDRELAY-MS Ipari relé kártya 5 kimeneti relé, 1 digitális bemenet
Compliance with standards
Safety IEC 62040-1; CB certified
EMC IEC 62040-2
Performance IEC 62040-3
RoHS 2011/65/EU irányelv
WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) 2012/19/EU irányelv

Due to continuing product improvement programs, specifications are subject to change without notice.

Go to top