Eaton 91PS és 93PS (8-10 kW) Műszaki adatok

Általános adatok Eaton 91PS Eaton 93PS
Modell referenciaszám 91PS-8(10)-0-MBS
91PS-8(10)-1x9Ah-MBS
91PS-10(10)-0-MBS
91PS-10(10)-1x9Ah-MBS
93PS-8(10)-0-MBS vagy
93PS-8(10)-1x9Ah-MBS
93PS-10(10)-0-MBS vagy
93PS-10(10)-1x9Ah-MBS
Belső akkumulátorok száma 0 vagy 1 x 32 akkublokk
Bővíthetőség Igen, 10 kW-ig
Párhuzamosíthatóság HotSync technológiával, max. 4 egységig
UPS topológia Kettős konverziós online
Hatékonyság kettős konverziós módban 96%
Hatékonyság Energy Saver System (ESS) módban1 Akár 99%
UPS méretei (szélesség x mélység x magasság) 335 x 750 x 950 mm
UPS mechanikai védettsége IP 20
Zajszint 1 m-es távolságból és 25 °C-os környezeti hőmérséklet mellett < 54 dBA kettős konverziós módban
< 47 dBA ESS módban
Maximális tengerszint feletti magasság 1000 m-es tengerszint feletti magasság, max. 40 °C-os hőmérséklet mellett
2000 m felett 1 % teljesítménycsökkenés 100 méterenként
Bemenet
Bemenet bekötése 3:1 – 3-fázis + N
1:1 – 1-fázis + N
3-fázis + N
Névleges bemeneti feszültség 3:1 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V
1:1 220 V; 230 V; 240 V
220/380 V; 230/400 V; 240/415 V
Bemeneti ITHD:
Rezisztív terhelés esetén
Nem-lineáris terhelés esetén

8 kW < 4.0% és 10 kW < 3.5%
8 kW < 6.5% és 10 kW < 5.5%
Feszültség tolerancia:
Egyenirányító bemenet
Bypass bemenet

187 – 276 V
-15% / +10%
Névleges bemeneti frekvencia 50 vagy 60 Hz, felhasználói beállításnak megfelelően
Frekvencia tartomány 40 – 72 Hz között
Bemeneti teljesítménytényező 0.99
Lágyindítási lehetőség Igen
Belső visszatáplálási védelem Igen, egyenirányító és bypass vonalakhoz
Kimenet Eaton 91PS Eaton 93PS
Kimenet bekötése 1-fázis + N 3-fázis + N
Névleges kimeneti feszültség 220 V; 230 V; 240 V 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V,
Kimeneti UTHD
100% lineáris terhelés esetén
100% nem-lineáris terhelés esetén

< 1.5%
< 2.5%
Névleges kimeneti teljesítménytényező 8 kW / 8 kVA vagy 10 kW / 10 kVA
Inverter túlterhelhetősége 102-110%-os túlterhelés 10 percig
111-125%-os túlterhelés 60 másodpercig
126-150%-os túlterhelés 10 másodpercig
> 150 %-os túlterhelés 300 milliszekundumig
Túlterhelhetőség bypass üzemmódban < 125%-os túlterhelés esetén folyamatosan
1000%-os túlterhelés esetén 20 milliszekundumig
Fogyasztói teljesítménytényező:
névleges
megengedett tartomány

1,0
Késleltetett 0,8-tól siető 0,8-ig
Akkumulátor
Akkumulátor típusa 12 V, VRLA
Névleges Ah kapacitás (C10) 9Ah
Akkumulátor élettartama 5 év
Akkumulátor mennyisége:
Belső
Külső

32 egység, 192 cella akkupakkonként
28-40 egység akkupakkonként
Akkumulátor feszültség:
Belső
Külső

384 V
336 V – 480 V
Töltési mód ABM technológia vagy csepptöltés
Töltő áram felső korlátja Alapértelmezett érték: 5 A, állítható
Maximum 12.5A
Akkumulátoros indítási opció Igen
Alternatív energiatároló technológiák Folyadék cellás akkumulátorok
NiCd akkumulátorok
Lithium-ion akkumulátorok
Supercapacitorok
Kommunikáció
Minislot 2 kommunikációs kártyahely
Hálózati/SNMP interfész Igen, alapkivitelben
Szabványos csatlakozó portok Mini-slot portok az opcionális kártyákhoz, Eszköz USB és Host USB, RS-232 szervíz port, relé kimenet, 5 épület riasztási bemenet és egy dedikált EPO, Web és SNMP kártya
Szabványoknak való megfelelés
Biztonsági megfelelőség (CB engedély) IEC 62040-1
EMC IEC 62040-2
Teljesítmény IEC 62040-3
RoHS 2011/65/EU direktíva
WEEE 2012/19/EU direktíva
1. IEC 62040-3 Class 3 kimenet

A folyamatos termékfejlesztés érdekében a műszaki specifikációk bejelentés nélkül változhatnak.

Go to top