Eaton BladeUPS szünetmentes energiaellátó rendszer műszaki specifikáció

Általános adatok
Teljesítmény 12 kW UPS-modulonként
Hatásfok >98,6%
Hőleadás 371W//h 100% terhelés mellett
Hűtés ventillátoros, mikroprocesszoros hőmérsékletszabályozás, homlokoldali levegő beszívás, hátoldali levegőkilépés
Hallható zaj, normál működés <60 dBA 1 m távolságban
Tengerszint feletti magasság max. 1000 m
Bemenet
Bemeneti feszültség 400 V AC
Feszültségtartomány 400V: 311 - 519 V AC, vonali feszültség
Frekvenciatartomány 50 vagy 60 Hz, ±5 Hz
Bemeneti áram torzítás <5% IT-terheléssel (kompenzált energialellátás)
Bementi teljesítménytényező >.99 IT-terheléssel (kompenzált energialellátás)
Indítási áram terhelésfüggő
Bementi követelmények 3 fázis, 4 vezetőér + földelés
Bypass bemenet normál bemenettel megegyező, (egy pontos táplálás)
Generátor illeszthetőség gyors szinkronválasz sebesség az optimális generátor szinkronizáláshoz
Kimenet
Névleges kimeneti feszültség 400V: 180 - 240 V AC, fázisfeszültség
Kimeneti konfiguráció 3 fázis, 4 vezetőér + földelés
Kimeneti (névleges) frekvencia 50 vagy 60 Hz automatikus indítási érzékeléssel
Fekvenciaszabályozás 0,1 Hz szabadonfutás
Terhelés fázistényező-tartománya induktív: 0,7
kapacitív: 0,9
Teljes kimeneti feszültség torzítás <3% IT-terheléssel (kompenzált energialellátás)
<5% nem lineáris, vagy nem kompenzált ellátás
Akkumulátortelep
Akkumulátor fajta VRLA – AGM (szelepvezérlésű savas ólomakkumulátor – abszorbeáló üvegpaplannal)
Áthidalási idő (belső akkuval) 13 perc 50% terhelésnél
4,7 perc 100% terhelésnél
Akkumulátor ág feszültség 240 V DC
Akkumulátor teszt szabványos akkumulátor teszt (távolról ütemezhető) kézi akkumulátor teszt, indítás kijelzőről
Akkumulátor újratöltési profil ABM háromszakaszos töltési technológia
Akkumulátor kisütési feszültsége 1,67 V <5 perc üzemidő esetén
Alacsony akkumulátorfeszütség szint hibajelzéssel
Akkumulátorkapacitás bővíthetőség igen, max. 4 db további 3U akkumulátor modullal (max. ~34 perc 100% terhelésnél, >1 óra 50% terhelésnél)
Méret és tömegadatok
Méret (mag. x szél. x mély.)
UPS

261 (6U) x 442 x 660 mm

Teljes készülék tömeg akkumulátor és elektronika nélkül
Teljes készülék tömeg akkumulátorokkal és elektronikával együtt

46 kg
140 kg
Teljes UPS tömeg akkumulátorok nélkül 61 kg
Teljes UPS tömeg akkumulátorokkal 140 kg
Külső akkumulátor modul EBM tömege 77 kg
Kommunikáció és felhasználói interfész
Szoftver készülékkel szállítva: Software Suite CD
Bővítőkártya hely X-Slot 2 kártya számára a lentiek közül
LCD vezérlőpanel kétsoros, 20 karakterrel
4 menüvezérelt nyomógombbal
4 állapotjelző LED-el
Többnyelvűség angol alapértelmezés; 20 nyelv lehetséges
Konfigurációs változtathatóság felhasználó által, automatikus firmware konfigurálás
Vezérlő kontaktus bemenet 2, felhasználó által konfigurálható
Vezérlő kontaktus kimenet 1, felhasználó által konfigurálható
Szervíz
Beszerelés felhasználó által, szabványos rack szekrénybe
Megelőző karbantartás felhasználó által, választható márkaszervíz
Javító karbantartás felhasználó által, választható márkaszervíz
Szervízelhető részek működés közben cserélhető akkumulátorok
működés közben elektronikus modulok
automatikus belső karbantartási bypass
automatikusan konfiguráló firmware
frissíthető flash firmware
Bizonylatok
EMI IEC 62040
Túlfeszültségvédelem ANSI C62.41, Cat B-3
Veszélyes anyagok (RoHS) EU Directive 2002/95/EC Category 3 (4 of 5)
Garancia
Szabványos 12 hónap
Javítási garancia gyártóművi javítás vagy csere
Kiegészítők és tartozékok
Dugaszolható bemeneti kábel
Dugaszolható be/kimeneti kábel készlet
Dugaszolható párhuzamosító kábel készlet
Külső akkumulátor modul (EBM)
3U kimeneti áramelosztó modul
0U - 3U rack bemeneti közösített csatlakozóegység
60 kW BladeUPS kimeneti párhuzamosító sín
Négy pontos sínkészlet
Választható X-Slot kommunikációs kártyák
Applikáció kártya
WEB SNMP ConnectUPS-X Web/SNMP hálózati kommunikációs kártya
Környezeti felügyelet EMP környezeti felügyeleti eszköz (Web/SNMP kártya szükséges)
IBM eServer™ (i5™, iSeries™, or AS/400), ipari
relé illesztőkártya
Párhuzamos Hot Sync párhuzamos üzemi kártya
Távfelügyelet modem kártya
Távfelügyeleti LCD kijelző ViewUPS-X
Javasolt ePDU áramelosztó modulok
Y032440CD100000 RPM - Rack energia modul (BladeUPS in, 12xC13 + 6xC19 out) 6 m vezetékkel
PW107BA0UC08 ePDU - Basic (0U, Dual 16A C20 in, 24xC13+ 8xC19 out) RPM mellé, kiegészítésként
PW107MI0UC08 ePDU - IP Monitored (0U, Dual 16A C20 in, 24xC13+ 8xC19 out) RPM mellé, kiegészítésként

A folyamatos termékfejlesztés miatt a specifikáció bármely adata külön értesítés nélkül megváltozhat.