ATS16 Netpack
  • Share

Eaton ATS 16 & ATS 30

Az Eaton ATS megfizethető megoldást kínál mindazok számára, akik redundanciát szeretnének biztosítani a hálózati eszközeik számára, pl. switchekhez, routerekhez stb. Ez az automatikus forrásátkapcsoló két különböző forrásból tud áramot táplálni az eszközöknek. Ha az egyik forrás meghibásodik, a másik szünetmentesen átkapcsol és biztosítja az energiaellátást. Az Eaton ATS-t egyszerre több berendezéshez lehet csatlakozni, így megtakarítva a redundáns tápegységek magas üzemeltetési költségeket.

Az Eaton ATS 16 & ATS 30 – műszaki leírás

Termék pillanatfelvétel
Frekvencia 50Hz
Névleges áram 16A – 30A
ATS Model
Cikkszám Stílus szám Névleges áram Bemeneti csatlakozó Kimeneti csatlakozók
ATS
Rendszerint készleten van
EATS16 EATS16 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Fix bekötés Fix bekötés

Az Eaton ATS 16 & ATS 30 – jellemzők

  • Redundáns áramellátást biztosít IT eszközeihez
  • Olcsóbb alternatívát nyújt a drága redundáns tápegységekkel szemben
  • Kompakt, 1U rack formátum
  • Zökkenőmentes átkapcsolás a két áramforrás között
  • A hálózati management lehetőség az ATS 30 és az ATS 16 Netpack verzióknál
  • Az LCD kijelző adatkijelzéshez valamint az alapvető konfigurációs beállításokhoz

Az Eaton ATS 16 & ATS 30 – Dokumentáció

Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
25-Jul-2019
 
7828 kB
Eaton ATS 16 & ATS 30 - Datasheet
English
14-Oct-2015
 
232 kB
Eaton Power Quality katalógus
Hungarian
5-Oct-2015
 
11546 kB
Eaton ATS 30 magyar nyelvű adatlap
Hungarian
19-Feb-2015
 
1190 kB
EATS16N Network card quickstart
English
31-May-2016
 
3915 kB
EATON ATS 16 - Installation and user manual
English
29-Sep-2015
 
5457 kB
Eaton ATS 30 magyar nyelvű kézikönyv
Hungarian
19-Feb-2015
 
1157 kB
EATON ATS 30 - Installation and user manual
English
3-Dec-2014
 
4572 kB
SNMP IPv6 for ATS manual
English
3-Dec-2014
 
1193 kB
Eaton ATS firmware updgrade procedure
English
5-Jan-2021
 
972 kB
Az Eaton új automatikus áramforrrás átkapcsolók (ATS) leegyszerűsíti a redundáns áramellátást
Hungarian
5-Nov-2015
 
142 kB
Eaton’s New Automatic Transfer Switches Make it Easy to Add Power Source Redundancy
English
25-Oct-2015
 
39 kB
Eaton-ATS2 MIB
English
30-May-2016
 
24 kB
EC DoC Eaton ATS 16
English
11-Jul-2019
 
272 kB

Az Eaton ATS16 & ATS30 – Ügyfélszolgálat és támogatás

Technikai kérdés esetén lépjen kapcsolatba helyi Eaton képviseletünkkel.

Eaton Industries Kft.
1138 Budapest, Váci út 182.
Tel.: +36 1 450-3800
Fax: +36 1 450-3801
E-mail: eatonHU@eaton.com

Eaton ATS firmware frissítések és konfigurációk
Frissítse ATS-ét a legújabb firmware-el és konfigurációval.
ATS firmware frissítések és konfigurációk letöltése

Eaton ATS - Szerviz

ATS szerviz tervek
Leírás Garancia+ Garancia5 Kiterjesztés
Garancia időtartama kiterjesztett 1 évvel (megújítható)     Tick
Garancia időtartama max. 3 év Tick    
Garancia időtartama max. 5 év   Tick  
Standard csere helyszínen Tick Tick Tick
Tartalmazza az elektronikát és az akkumulátorokat Tick Tick Tick
Szerviz tervek
Cikkszám Leírás Garancia+ Garancia5 Kiterjesztés
EATS16 Eaton ATS 16 66813 W5003 68600
EATS16N Eaton ATS 16A Netpack 66813 W5003 68600
EATS30N Eaton ATS 30A Netpack 66814 W5004 68602