Eaton környezeti érzékelő (EMP)
The EMP 116750224-001 is now End of Life and replaced by EMP001
Az Eaton környezeti érzékelő (EMP) egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi Web/SNMP adapterek és internetre kapcsolódó ePDU-készülékek számára a hőmérséklet és páratartalom, valamint két további érintkezővel csatlakozó eszköz figyelését, például füstérzékelő vagy ajtónyitás értékelő. Az EMP által szolgáltatott adatok internet interfészen, valamint SNMP-n keresztül egyaránt elérhetők. Az összes értesítésküldő módszer (például email) felhasználható, és a felhasználó által meghatározott küszöbérték átlépése esetén a leállító szoftver segítségével szabályozott módon állíthatók le a védett számítógépek.
Jellemzők és előnyök
- Egyszerű, üzem közbeni telepítés szabványos CAT5 kábellel a ConnectUPS kommunikációs portjához való csatlakoztatással.
- Támogatja a Web/SNMP kártyát az UPS-ben, valamint az internetre kapcsolódó ePDU-készülékeket
Eaton környezet felügyeleti érzékelők további jellemzői és előnyei…
Termék fő adatai | ||||||||||
|