Environmental Monitoring Probe product image

Eaton környezeti érzékelő (EMP)

The EMP 116750224-001 is now End of Life and replaced by EMP001

Az Eaton környezeti érzékelő (EMP) egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi Web/SNMP adapterek és internetre kapcsolódó ePDU-készülékek számára a hőmérséklet és páratartalom, valamint két további érintkezővel csatlakozó eszköz figyelését, például füstérzékelő vagy ajtónyitás értékelő. Az EMP által szolgáltatott adatok internet interfészen, valamint SNMP-n keresztül egyaránt elérhetők. Az összes értesítésküldő módszer (például email) felhasználható, és a felhasználó által meghatározott küszöbérték átlépése esetén a leállító szoftver segítségével szabályozott módon állíthatók le a védett számítógépek.

Jellemzők és előnyök

  • Egyszerű, üzem közbeni telepítés szabványos CAT5 kábellel a ConnectUPS kommunikációs portjához való csatlakoztatással.
  • Támogatja a Web/SNMP kártyát az UPS-ben, valamint az internetre kapcsolódó ePDU-készülékeket

Eaton környezet felügyeleti érzékelők további jellemzői és előnyei…

Termék fő adatai
Típus: Környezet felügyeleti eszköz
Kompatibilitás: 10/100Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD és ConnectUPS-E, V3.01 és újabb firmware
Méretek
(HxSzxM):
57.6 x 37.6 x 29.3 mm
Tömeg: 34 g
Cikkszám: 116750224-001
Kapcsolódó információk
Termék bemutatása
Jellemzők és előnyök
Termékre vonatkozó anyagok
Műszaki adatok
GYIK
ConnectUPS Web/SNMP kártya teszt meghajtó