Eaton környezetfigyelő érzékelő (2. generációs EMP) UPS bővítőeszköz

Az Eaton második generációs környezetfigyelő (EMP) érzékelők lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a szerverszobában, illetve a rack szekrényben uralkodó környezetről (hőmérséklet és páratartalom) pontos információt szerezzenek, távolról az Eaton energiafelügyeleti megoldásaival, vagy egyszerű webböngészőn keresztül. Minden egyes EMP eszköz egy hőmérsékleti és egy páratartalom adatot képes mérni, emellett két száraz-kontaktust is biztosít.

Eaton környezetfigyelő érzékelő (2. generációs EMP) – Műszaki adatok

Termék áttekintés
Típus: Környezetfigyelő érzékelő
Cikkszám: EMPDT1H1C2
Támogatott UPS-ek: 5SC rack vagy RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX Gigabit (Network-M2) hálózati kártyával
Kompatibilitás: 10/100Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD és ConnectUPS-E FW V3.01 vagy frissebb verzióval
Méretek (H x SZ x M): 57,6 x 37,6 x 29,3 mm
Súly: 34 gramm

Eaton környezetfigyelő érzékelő (2. generációs EMP) – Jellemzők

  • Kövesse nyomon folyamatosan mi történik a szerverszobában: Ellenőrizze a hőmérsékletet és páratartalmat, illetve alkalmazzon vízbetörés-, füst-, vagy ajtónyitás érzékelőt.
  • Készüljön fel hosszabb áramkimaradás esetére: Hozzon létre testreszabott leállítási, vagy terheléselosztási protokollt.
  • Könnyen kezelhető webes felület: Valós idejű információk, 24 órás monitorozás automatikus e-mail riasztási értesítőkkel.

Eaton környezetfigyelő érzékelő (2. generációs EMP) – Dokumentáció

Sorry no documents are available.

Eaton környezetfigyelő érzékelő (2. generációs EMP) – Ügyfélszolgálat és támogatás

Eaton Industries Kft.
1123 Budapest,
Nagyenyed u. 8-14.
Hungary
Tel.: +36-1-499-9132
E-mail: eatonHU@eaton.com