Eaton Gigabit hálózati kártya

(Cikkszám # NETWORK-M2)

Az Eaton Gigabit hálózati kártya (Network-M2) az Eaton UPS-ekhez alkalmazható legújabb kommunikációs eszköz, mely fejlett funkciókat és konfigurációs lehetőségeket biztosít az IT szakemberek számára. Gyorsabb sebesség és továbbfejlesztett kiber-biztonsági képességek jellemzik a Network-M2 kártyát, mely két módon is növeli az üzletmenet folytonosságát. A hálózati kártya egyrészt lehetővé teszi az UPS-ek hálózaton keresztüli valós idejű felügyeletét, másrészt testre szabható műveleteket biztosít a felhasználók számára, például szerverek, vagy adattárolók automatikus leállítását hosszan tartó áramkimaradás esetén.

Gigabit hálózati kártya – Műszaki adatok

Funkció: Web/SNMP kommunikáció
Támogatott UPS-ek: 5SC rack vagy RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine
Kompatibilitás: SNMP v1/v3 és IP v4/v6
Cikkszám Network-M2
Támogatott kommunikációs protokollok Fast Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP
Csatlakozó felület Mini-Slot
Támogatott Ethernet hálózat Ethernet 10/100/1000BaseT
Hőmérséklet és páratartalom mérés Igen, az Eaton környezetfigyelő érzékelő (2. generációs EMP) segítségével (láncba felfűzhető akár 3 érzékelő)
Szoftver támogatás Intelligent Power Manager 1.61 vagy frissebb verzió, Intelligent Power Protector 1.61 vagy frissebb verzió, bármely SNMP kompatibilis Network Management System (NMS)
Támogatott MIB MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton PowerMib (XUPS.MIB)
Támogatott OP-rendszer leállításhoz Microsoft Windows, UNIX, és Linux (a powerquality.eaton.com oldalon érhető el a támogatott operációs rendszerek részletes listája)
Támogatott nyelvek Angol, Francia, Német, Olasz, Spanyol, Kínai (egyszerűsített), Kínai (tradicionális), Japán
Működési hőmérséklet tartomány 0 -tól +40 °C -ig
Relatív páratartalom 5% -tól max. 95% (kondenzáció nélkül)
Feszültség 5 V - 12 V
Áramfelvétel 500 -tól max. 1000 mA (az UPS-től függ)
Méretek (H x SZ x M) 132 x 66 x 42 mm
Súly (gramm) 70
Vonatkozó szabályozás Ugyanaz, mint az UPS esetében

Gigabit hálózati kártya – Dokumentáció

UPS Connectivity Brochure
English
13-Dec-2021
 
385 kB
Eaton Gigabit Network Card Datasheet
English
16-Jun-2019
 
586 kB
UPS Network Management Card - Network-M2 - User Guide 2.1.5
English
13-Jul-2021
 
8143 kB
Gigabit Network Card & Industrial Gateway Card 2.1.5 Firmware Upgrade Notice
English (US)
7-Jul-2021
 
92 kB
Eaton Gigabit Network Card user guide
English
29-Oct-2019
 
7277 kB
Eaton Gigabit Network Card RNDIS
English
13-Aug-2019
 
3 kB
Eaton Gigabit Network Card issue notice for Chrome v73 users
English (US)
15-Apr-2019
 
558 kB
Eaton Gigabit Network Card FAQ
English
24-Sep-2018
 
125 kB
Eaton Updates UPS Network CyberSecurity Card Range
English
26-Jun-2019
 
167 kB
Eaton Gigabit Network Card (Network-M2) and Industrial Gateway Card (INDGW-M2) Firmware release notes V2.1.5
English (US)
7-Jul-2021
 
15 kB
Eaton Network Connectivity MIB Files
English
11-Apr-2019
 
176 kB

Gigabit hálózati kártya – Ügyfélszolgálat és támogatás

Eaton Industries Kft.
1123 Budapest,
Nagyenyed u. 8-14.
Hungary
Tel.: +36-1-499-9132
E-mail: eatonHU@eaton.com