Eaton Modbus kártya GYIK
- Mi az a Modbus RTU?
- Mi az a Jbus?
- Hogyan állíthatja be a felhasználó a kártyát?
- Hogyan kapcsolódik a hálózathoz?
- Mint jelent a kétvezetékes és négyvezetékes topológia?
- Mit jelent a felhasználó által választható lezárás?
- Mit jelent a választható polaritású ellenállás?
- A Modbus kártya mindegyik BMS-sel együttműködik?
1. Mi az a Modbus RTU?
A Modbus egy protokoll (illetve nyelv), amelyet ipari felhasználású berendezések használnak. Protokoll például az SNMP és a HTTP is. Az RTU a Remote Terminal Unit (távoli terminál egység) rövidítése. Ez a protokoll egy bináris, jobb teljesítményű változata. Mi nem támogatjuk a ritkán használt/régebbi ASCII változatot.
2. Mi az a Jbus?
A Jbus a Modbus szabvány kissé módosított változata. Ezt használják elterjedten Európában.
3. Hogyan állíthatja be a felhasználó a kártyát?
A kártya beállításához a felhasználónak konfigurálnia kell azt a mellékelt soros kábel és Hyperterminal programot futtató számítógép segítségével. Hasonlóan az egyéb hálózati eszközök konfigurálásához, a felhasználónak be kell állítania a sebességet (baud rate) és a hálózati címet.
A BMS azonban még nem tud az UPS-ről. Erről a Modbus kártyához mellékelt Profiler nevű szoftvercsomag gondoskodik. A Profiler létrehozza a testre szabott Modbus register map-et. Ez egy tetszetős megoldás arra, hogy létrehozzunk egy fájlt, amely megmondja a BMS-nek, hogy ez milyen UPS és mit felügyel. Ez hasonló, mint a MIB telepítése NMS-en. A fő különbség az, hogy az adatbeolvasás sokkal manuálisabb módon történik (a MIB összeállítása NMS esetében). Ez a szokásos munkamódszer a BMS-ek esetében, ezért az ügyfelek számára ez ismerős. A Profiler Windows alatt fut.
A Modbus kártya az UPS meglévő X-slot bővítőhelyére szerelhető be. A bővítőkártyát előre telepített Modbus kártyával szállítjuk.
4. Hogyan kapcsolódik a hálózathoz?
A Modbus kártya RS-485-ön keresztül kapcsolódik a hálózathoz leválasztott DB-9 porton vagy sorkapcson keresztül. A sorkapocs segítségével hagyományos sodrott érpárú összeköttetés valósítható meg. Alternatív megoldásként RS-232 kommunikáció használható DB-9 porton keresztül. Az adatlapon található egy ábra, amely bemutat egy tipikus hálózatba való beépítést.
5. Mint jelent a kétvezetékes és négyvezetékes topológia?
Ez alapvetően azt jelenti, hogy sodrott érpárú összeköttetés kapcsolja össze az eszközöket kettő vagy négy vezetékkel. Amit fontos megjegyeznie, hogy mi mindkettőt támogatjuk, hogy megfeleljünk a szokásos hálózat kiépítéseknek.
6. Mit jelent a felhasználó által választható lezárás?
A sodrott érpárú összeköttetés megfelelő lezárást igényel. Általában a felhasználónak vásárolnia és telepítenie kell egy lezáró ellenállást az összeköttetés végére. A Modbus kártya felhasználó által választható lezárással rendelkezik. Így elhelyezhető a hálózat végén és használható lezáró pontként. Így mentesül a lezáró ellenállás vásárlásával és telepítésével kapcsolatos problémáktól és költségektől.
7. Mit jelent a választható polaritású ellenállás?
Ez biztosítja, hogy ne keletkezzenek hibás adatbitek üresjárási feszültség hatására.
8. A Modbus kártya mindegyik BMS-sel együttműködik?
Együtt kell működnie mindegyik Modbus protokollt támogató BMS rendszerrel..