Hálózati és MODBUS kártya-MS
(Cikkszám: MODBUS-MS)Az Eaton Hálózati és Modbus kártya-MS folyamatos, megbízható és pontos hálózati felügyeletet biztosít az UPS rendszerhez az épületfelügyeleti rendszeren (BMS) vagy ipari automatizálási rendszeren (IAS) keresztül. Az UPS-ből származó adatok kezelő rendszerek széles választékába való integrálásával a MODBUS kártya-MS egyesíti az SNMP-t, a HTTP/Web kiszolgálót és a Modbus kártyát, és így lehetővé teszi az UPS felügyeletét mindenfajta hálózatfelügyeleti rendszer segítségével SNMP és trap-ek, vagy tetszőleges internet böngésző használatával.
Jellemzők és előnyök
- UPS távoli irányítása SNMP-n, interneten vagy MODBUS-on keresztül
- MODBUS csatlakoztatása RS232 és RS485 segítségével
- Testre szabható műveletek (pl. leállítás) áramellátási problémák esetén
- Adat- és eseménynaplózás, email értesítés
- A páratartalom és hőmérséklet mérése opcionális környezet felügyeleti érzékelő (EMP) segítségével
- Könnyű létesítés nagyszámú telepített eszköz esetén is (tömeges konfigurálás hálózaton keresztül)
- Frissíthető firmware
- Kompatibilis az Intelligent Power Manager és Intelligent Power Protector programokkal
Terméklista

- PC, munkaállomás, otthoni audiovizuális rendszerek
- Eaton Protection Station UPS
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Hálózat és szerver
- Eaton EX Rack/Tower
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Adatközpontok
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS és 93PS UPS (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- DC megoldások
Kapcsolódó információk
|
Termék bemutatása |
Viszonteladó keresése |
Termékre vonatkozó anyagok |
Firmware letöltése |