ModBus product image

Eaton Modbus kártya UPS csatolóeszköz

(Cikkszám: 103005425-5591)

Az Eaton Modbus kártya egy X-Slot UPS csatolókártya, amely folyamatos, megbízható és pontos hálózati felügyeletet biztosít a szünetmentes tápegység rendszerhez az épületfelügyeleti rendszeren (BMS) vagy ipari automatizálási rendszeren (IAS) keresztül.

A kártya biztosítja mindazokat a funkciókat, amelyek szükségesek az UPS-ből származó adatok felhasználó által biztosított kezelő rendszerbe való integrálásához Modicon, Modbus RTU protokoll segítségével. A fő áramellátás minőségére vonatkozó, valamint az UPS státusz információk valós időben felügyelhetők, ami segíti az UPS irányítását és a potenciális áramellátási problémák jelzését.

Jellemzők és előnyök

  • Tartalmazza a Modbus Profiler segédprogramot, amely testre szabott Modbus register map-et készít minden egyes UPS számára
  • RS-485-ön keresztül kapcsolódik a hálózathoz leválasztott DB-9 porton vagy sorkapcson keresztül
  • Egyaránt támogatja a két- és négyvezetékes kommunikációt, és beépített, felhasználó által választható lezárás funkcióval rendelkezik, így a Modbus kártya elhelyezhető a hálózat végén is.
  • Megfelel az Eaton X-Slot előírásoknak, így felhasználható a natív X-slot bővítőhellyel rendelkező szünetmentes tápegységek széles választékához
Kapcsolódó információk
Termék bemutatása
Viszonteladó keresése
Termékre vonatkozó anyagok
GYIK