HÁLÓZATI KÁRTYA-MS
(Cikkszám: NETWORK-MS)Az Eaton hálózati kártya-MS segítségével közvetlenül csatlakoztathatja az Eaton szünetmentes tápegységet (UPS) az Ethernet hálózatra és az internetre, az UPS-ek hálózaton keresztüli valós idejű felügyelete megvalósítható szokásos internet böngésző, SNMP-kompatibilis hálózatkezelő rendszer vagy energia menedzsment szoftver segítségével.
Jellemzők és előnyök
- Széleskörű támogatás HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL és SSH kompatibilitáson keresztül
- UPS távoli menedzselése vagy védett eszközök újraindítása SNMP-n/interneten keresztül
- Testre szabható műveletek, többek között automatikus leállítás hosszan tartó áramkimaradás esetén
- Emailben küldött riasztás értesítés
- SNMPv3 és IPv6 kompatibilitás
- Egyidejű hozzáférés akár öt darab csatlakoztatott böngészőhöz (három SSL-lel)
- Automatikus email küldés konfigurálása UPS riasztásra és rendszeres jelentések küldésére
- UPS be-/kikapcsolásának vezérlése internet böngésző segítségével
- Terhelés szegmensek beállítása és vezérlése internet interfészen keresztül, beleértve a létesítmény szekvenciális indítását és a biztonsági idő optimalizálást a nem elsődleges fontosságú rendszerek leállításával
- UPS által védett számítógépek automatikus leállítása Intelligent Power Protector vagy NetWatch kliens programokkal
- A páratartalom és hőmérséklet mérése opcionális környezeti felügyeleti érzékelő (EMP) segítségével
- Automatikus adat és idő beállítás NTP kiszolgálón keresztül
- Titkosított jelszavas védelem
- Védelem biztonságos SSL összeköttetéssel
- Napló tárolása nem felejtő memóriában
Nyelvek:
- Angol
- Francia
- Német
- Olasz
- Spanyol
- Portugál
- Egyszerűsített kínai
- Japán
- Koreai
- Tradicionális kínai
- Orosz
Terméklista

- PC, munkaállomás, otthoni audiovizuális rendszerek
- Eaton Protection Station UPS
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Hálózat és szerver
- Eaton EX Rack/Tower
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Adatközpontok
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS és 93PS UPS (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- DC megoldások
Kapcsolódó információk
|
Termék bemutatása |
Viszonteladó keresése |
Termékre vonatkozó anyagok |
Firmware letöltése |