PowerXpert Gateway UPS Card product images

Power Xpert Gateway X-slot UPS kártya

A Power Xpert UPS kártya a következő kommunikációkat biztosítja: Web, SNMP, ModBus TCP és BACnet IP. Figyelje és felügyelje Eaton UPS berendezését távolról a webes interfész, dedikált szoftver, SNMP-kompatibilis hálózatkezelő rendszerek, valós idejű e-mailes riasztások és adatnaplózás segítségével. Kompatibilis az X-Slot kompatibilitással rendelkező Eaton UPS rendszerekkel.

Szolgáltatások és előnyök

  • A Modbus TCP/IP, BACnet IP és SNMP v1 és v3 támogatása nyílt kommunikációs protokollt kínál, és megkönnyíti az Eaton UPS rendszerek integrációját a szabványos épületfenntartási rendszerekkel és a hálózatkezelő rendszerekkel
  • A naplófájlok.csv formátumban exportálhatók, és az Excel programmal megnyithatók, így a segítségükkel jelentések hozhatók létre, és pontos naplózás érhető el az energiaminőség elemzéséhez.
  • Két lehetőség közül választhat a távoli riasztáshoz és az eseményről kapott e-mailes értesítéshez: önálló e-mailek vagy kollektív értesítés, amely ugyanazt az információt tartalmazza, az e-mailek drasztikusan lecsökkentett számával.
  • Könnyen integrálja az Eaton Powerware UPS rendszereket a meglévő Ethernet-infrastruktúrába, minimális beszerelési költségek mellett.
  • A kártya menet közben cserélhető, így az egység tápellátásának lekapcsolása vagy a terhelés szétkapcsolása nélkül beszerelhető.
  • Kompatibilis az operációs rendszer lekapcsolásához használt Intelligent Power Protector szoftverrel, illetve a speciális energiagazdálkodáshoz használt Intelligent Power Manager figyelőszoftverrel
  • Támogatja az Eaton környezetfigyelő szondát.

Nyelv:

  • angol, spanyol, kínai, francia

Kapcsolódó információk
A termék összefoglalása
Viszonteladó keresése
Termékleírások