ViewUPS-X product image

ViewUPS-X távoli LCD kijelző

A ViewUPS-X távoli LCD kijelző segítségével távolról felügyelhető a szünetmentes tápegység státusza. 4 darab LED-del rendelkezik, amelyek segítségével egy szempillantással ellenőrizhető az UPS üzemi státusza. Hangjelzéssel képes figyelmeztetni az adminisztrátort azonnal, ha probléma merül fel az UPS-nél.

A távoli panel áramellátását az UPS biztosítja a Cat 5 sodrott érpárú összekötőkábelen keresztül. Így a panel egyedül az UPS-től függ.

A ViewUPS-X készlet tartalmazza magát a panelt, egy dedikált X-Slot kártyát, a szerelőkészletet falra és asztalra való felszereléshez, és 10 méter kábelt. A kártya és a kijelző közötti maximális távolság 100 m.

A ViewUPS-X kártya rendelkezik 15 kivezetéses relé porttal is, amely hasonló az AS/400 kártyán lévőhöz. Ez a port, illetve a kártya többi portja SELV elválasztású, azért alkalmas hajózási alkalmazásokhoz és nem földelt villamos hálózatokhoz is.

Jellemzők és előnyök

  • Az LCD kijelző könnyen érthető formában jeleníti meg az információkat
  • Könnyen telepíthető és használható
  • Teljes üzemi státusz kijelzés négy darab LED-del
  • Háttérvilágítás
  • Hangriasztás
  • XSlot kártya SELV elválasztású portokkal
  • 100 m maximális távolság standard Cat 5 sodrott érpárú kábellel és RJ45 csatlakozókkal