Az Eaton környezetfigyelő szonda A UPS-t és az ePDU-t összekötő eszköz

(Cikkszám EMP001)

Az opcionális környezetfigyelő szonda (EMP) lehetővé teszi a hőmérsékletről és a nedvességtartalomról szóló információk gyűjtését, valamint a környezeti adatok távoli figyelését. Azonkívül a berendezés képes jelezni a felhasználó által definiált 2 csatlakozás állapotát is.

  • Amennyiben a hőmérséklet és a nedvességtartalom meghaladja a felhasználó által előreállított elfogadható határt, az eset rögzítésre kerül a UPS/ePDU eseménynaplóban.
  • Az EMP minden olyan környezetben képes figyelni a hőmérsékletet és a nedvességtartalmat, amely kritikus fontossággal bír a Ön berendezései biztonságának szempontjából. A szonda 0°C és 70°C közötti hőmérsékletet tud mérni, a ±2°C pontossággal.
  • Az EMP 10% és 90% közötti relatív nedvességtartalmat képes mérni, a ±5% pontossággal.
  • A szonda akár 20 méteres távolságban is elhelyezhető az ePDU-tól (a CAT5 hálózati kábel alkalmazásával).
  • A hot swap technológiának köszönhetően a szonda üzembe helyezése nem igényli az ePDU/UPS vagy más berendezések kikapcsolását.
  • Az EMP képes figyelni a felhasználó által csatolt két kapcsoló berendezést.
  • Az aktuális hőmérséklet, a nedvességtartalom valamint a kapcsoló állapota webböngészőn, soros felületen vagy az LCD kezelői felületen (csak az ePDU egységeknél) keresztül tekinthető meg.
  • A felhasználó a riasztó jelzések beállításával meghatározhatja a hőmérséklet és a nedvességtartalom elfogadható szintjét.
  • A Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) e-mailben értesíti az előreállított biztonsági határok túllépéséről vagy a felhasználó által definiált további 2 csatlakozó állapotának változásáról.
  • A külső kapcsoló állapotának változásáról szóló információk rögzítésre kerülnek az ePDU eseménynaplójában.