Intelligent Power Manager Editions

Intelligent Power Manager (IPM) comes in three editions:
IPM Understand Edition provides data center managers with an easy to use and simple to deploy infrastructure monitoring solution.
IPM Manage and Optimize Editions bridge the gap between physical power infrastructure and virtual IT.

Vegye fel velünk a kapcsolatot  Töltse le most

Intelligent Power Manager Editions capability

Intelligent Power Manager (IPM) comes in three editions:

The Understand Edition allows operators of IT rooms and data centres to understand and monitor power, environmental and physical capacity metrics. Plan changes, anticipate challenges and make intelligent management decisions to optimise efficiency and ensure business continuity.

The Manage Edition provides the tools needed to manage and update power devices and to define basic business continuity policies with host level actions in your physical or virtual IT environment.

The Optimize Edition provides the most complete set of capabilities for implementing power management strategies in virtual and hybrid environment. In addition to the Manage Edition feature set, IPM Optimize includes the ability to define advanced business continuity policies with VM level actions as well as to monitor third-party UPSs and trigger business continuity policies from 3rd party UPS events (RFC 1628 MIB).

Trial Licenses are available upon request. Please contact your local Eaton account representative or support team to obtain a trial license.

Know the difference between Intelligent Power Manager Manage, Optimize and Understand Editions capability check this comparison

Az Intelligent Power Manager (IPM) két változatban kapható. Ezek a Manage Edition és az Optimize Edition.
A Manage Edition max. 10 áramellátási eszköz kezelésére alkalmas verziója ingyenesen letölthető. Több berendezés felügyeletére és kezelésére a lent felsorolt megvásárolható verziók közül lehet választani.
Az Optimize Edition, energiagazdálkodási stratégiák virtuális és hibrid környezetekben történő megvalósításához szükséges funkciók teljes körét nyújtja,
nem csak az Eaton saját berendezéseire, de más gyártóktól származó eszközök felügyeletére és kezelésére is alkalmazható.

Licencek
Cikkszám Áramellátási eszköz
Manage Edition
IPM-ML-10 Ingyenesen letölthető változat License, 10 Áramellátási eszköz
IPM-ML-15 IPM IT Manage License, 15 Áramellátási eszköz
IPM-ML-25 IPM IT Manage License, 25 Áramellátási eszköz
IPM-ML-35 IPM IT Manage License, 35 Áramellátási eszköz
IPM-ML-50 IPM IT Manage License, 50 Áramellátási eszköz
IPM-ML-100 IPM IT Manage License, 100 Áramellátási eszköz
IPM-ML-200 IPM IT Manage License, 200 Áramellátási eszköz
IPM-ML-300 IPM IT Manage License, 300 Áramellátási eszköz *
IPM-ML-400 IPM IT Manage License, 400 Áramellátási eszköz *
IPM-ML-500 IPM IT Manage License, 500 Áramellátási eszköz *
Optimize Edition
IPM-OL-05 IPM IT Optimize License, 5 Áramellátási eszköz
IPM-OL-10 IPM IT Optimize License, 10 Áramellátási eszköz
IPM-OL-15 IPM IT Optimize License, 15 Áramellátási eszköz
IPM-OL-25 IPM IT Optimize License, 25 Áramellátási eszköz
IPM-OL-35 IPM IT Optimize License, 35 Áramellátási eszköz
IPM-OL-50 IPM IT Optimize License, 50 Áramellátási eszköz
IPM-OL-100 IPM IT Optimize License, 100 Áramellátási eszköz
IPM-OL-200 IPM IT Optimize License, 200 Áramellátási eszköz
IPM-OL-300 IPM IT Optimize License, 300 Áramellátási eszköz *
IPM-OL-400 IPM IT Optimize License, 400 Áramellátási eszköz *
IPM-OL-500 IPM IT Optimize License, 500 Áramellátási eszköz *

*Az IPM szoftver csak korlátozott számú paramétert felügyel. UPS vagy Metered Input ePDU felügyeletéhez ezt a licencet válassza. Amennyiben Managed vagy Metered Output ePDU-t kíván felügyelni, lehet, hogy az IPM nem lesz képes támogatni az összes berendezést, amelyekre a licence kiterjed.

Understand Edition licensing

  Software –only Virtual Appliance (OVA) Physical appliance
Deployments Up to 150 racks; 300 PDUs Up to 10 racks; 20 PDUs
Licensing options
IPC 3000 Appliance na
Software Subscription
Perpetual license + maintenance options
Trial Licences - description Part number (OVA) Part number (Physical appliance)
IPM Infra - IPC3000 60d trial, 25 power devices   INF-U-T-25
IPM Infra - VA 60d trial, 300 power devices INF-U-T-300  
Subscriptions options: 1 year Subscription or 5 years subscription
Subscription description Part number (OVA) Part number (Physical appliance)
IPM Infra - IPC3000: 1 yr Subs,5 power devices INF-U-S1-05 INF-U-S1-05
IPM Infra - IPC3000: 5 yr Subs, 5 power devices INF-U-S5-05 INF-U-S5-05
IPM Infra - IPC3000: 1 Yr Subs, 15 power devices INF-U-S1-15 INF-U-S1-15
IPM Infra - IPC3000: 5 Yr Subs, 15 power devices INF-U-S5-15 INF-U-S5-15
IPM Infra - IPC3000: 1 yr Subs, 25 power devices INF-U-S1-25 INF-U-S1-25
IPM Infra - IPC3000: 5 yr Subs, 25 power devices INF-U-S5-25 INF-U-S5-25
IPM Infra - OVA: 1 yr Subs, 35 power devices INF-U-S1-35  
IPM Infra - OVA: 5 yr Subs, 35 power devices INF-U-S5-35  
IPM Infra - OVA: 1 yr Subs, 55 power devices INF-U-S1-55  
IPM Infra - OVA: 5 yr Subs, 55 power devices INF-U-S5-55  
IPM Infra - OVA: 1 yr Subs, 105 power devices INF-U-S1-105  
IPM Infra - OVA: 5 yr Subs, 105 power devices INF-U-S5-105  
IPM Infra - OVA: 1 yr Subs, 200 power devices INF-U-S1-200  
IPM Infra - OVA: 5 yr Subs, 200 power devices INF-U-S5-200  
IPM Infra - OVA: 1 yr Subs, 300 power devices INF-U-S1-300  
IPM Infra - OVA: 5 yr Subs, 300 power devices INF-U-S5-300  
IPM Infra - Grafana add-on, up to 300 INF-G-L-ANY  
Perpetual License * for a given number of power devices
Combined with a Maintenance entitlement (same number of power devices)
1 and 5 year maintenance options are available
Perpetual License description Part number (OVA) Part number (Physical appliance)
IPM Infra - IPC3000: License, 5 power devices INF-U-L-05 INF-U-L-05
IPM Infra - IPC3000: 1 yr Maint., 5 power devices INF-U-M1-05 INF-U-M1-05
IPM Infra - IPC3000: 5 yr Maint., 5 power devices INF-U-M5-05 INF-U-M5-05
IPM Infra - IPC3000: License, 15 power devices INF-U-L-15 INF-U-L-15
IPM Infra - IPC3000: 1 Yr Mnt., 15 power devices INF-U-M1-15 INF-U-M1-15
IPM Infra - IPC3000: 5 Yr Mnt., 15 power devices INF-U-M5-15 INF-U-M5-15
IPM Infra - IPC3000: License, 25 power devices INF-U-L-25 INF-U-L-25
IPM Infra - IPC3000: 1 yr Mnt., 25 power devices INF-U-M1-25 INF-U-M1-25
IPM Infra - IPC3000: 5 yr Mnt., 25 power devices INF-U-M5-25 INF-U-M5-25
IPM Infra - IPC3000: 1 yr Maint., 5 power devices INF-U-M1-05 INF-U-M1-05
IPM Infra - OVA: License, 35 power devices   INF-U-L-35
IPM Infra - OVA: 1 yr Maint., 35 power devices   INF-U-M1-35
IPM Infra - OVA: 5 yr Maint., 35 power devices   INF-U-M5-355
IPM Infra - OVA: License, 55 power devices   INF-U-L-55
IPM Infra - OVA: 1 yr Maint., 55 power devices   INF-U-M1-55
IPM Infra - OVA: 5 yr Maint., 55 power devices   INF-U-M5-55
IPM Infra - OVA: License, 105 power devices   INF-U-L-105
IPM Infra - OVA: 1 yr Mnt., 105 power devices   INF-U-M1-105
IPM Infra - OVA: 5 yr Mnt., 105 power devices   INF-U-M5-105
IPM Infra - OVA: License, 200 power devices   INF-U-L-200
IPM Infra - OVA: 1 yr Mnt., 200 power devices   INF-U-M1-200
IPM Infra - OVA: 5 yr Mnt., 200 power devices   INF-U-M5-200
IPM Infra - OVA: License, 300 power devices   INF-U-L-300
IPM Infra - OVA: 1 yr Mnt., 300 power devices   INF-U-M1-300
IPM Infra - OVA: 5 yr Mnt., 300 power devices   INF-U-M5-300
IPM Infra - Grafana add-on, up to 300   INF-G-L-ANY

* a minimum of 1 year of maintenance is mandatory with the purchase of a Perpetual License.

IPM Understand – Accessories

Product Code Description Image
EMPDT1H1C2 Environmental Monitoring Probe,(EMP) Gen 2 Get live measurement on temperature, humidity, set threshold and be notified in real time
DCS001 Door contact sensor
WLD012 Water leak detector
VIB001 Vibration detector
M12 Smoke detector
XCELW PIR motion detector
INF-G-L-ANY Grafana connector (up to 300) na

IPM Understand Accessories

IPM Understand – Downloads

ATTENTION: The licensing technology for IPM Understand has changed. Prior to upgrading to version 1.4.1, you must ensure that you have received an Activation ID in order to utilize the software. If you purchased your IPC3000 controller prior to October 1st 2018, you must contact your local Eaton support organization to obtain an Activation ID. You MUST provide the serial number for each of your device(s) to obtain a new key.

IPM Understand IPC3000 Software Update
Download Description
IPM_Infra__IPC3000__1.5.0.tar Official 1.5.0 software upgrade for IPC3000 devices. Upgrade your IPM Infrastructure product to get the latest features.
IPM_Infra_Understand_Edition_for_IPC3000_or_OVA_Version_1-5-0_Installation.txt PLEASE READ: IPM Infrastructure Version 1.5.0 Installation Instructions
IPM Understand Open Virtual Appliance Software Update
Download Description
IPM_Infra__VA__1.5.0.tar Official 1.5.0 software upgrade for OVA devices. Upgrade your IPM Infrastructure product to get the latest features.
IPM_Infra-ova-1.5.0+205_x86_64_2cpu_4096mem.ova Official 1.5.0 open virtual appliance (OVA) for VMware environments.
ReleaseNotes_IPM_Infra_SW_v1-5-0-20190411 RELEASE NOTES Version: 1.5.0
Changes since version 1.4.1

Intelligent Power szoftver – dokumentáció

Sorry no documents are available.

Intelligent Power szoftver – ügyfélszolgálat és támogatás

Ha terméktámogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba a helyi Eaton-irodával.

Eaton Industries Kft.
1123 Budapest,
Nagyenyed u. 8-14.
Hungary
Tel.: +36-1-499-9132
E-mail: eatonHU@eaton.com