Teljesítményvezérlés

Az alkalmazástól – és annak követelményeitől függően négy alapvető módon lehetséges a szünetmentes tápegység (UPS) vezérlése valamint a vele való kommunikáció:

  1. Önálló szünetmentes tápegység (UPS): Hálózati kártya
    Az önálló szünetmentes tápegységek általában egy opcionális hálózati kártyán. keresztül felügyelhetőek. Az alapvető különbség azonban, hogy a mi hálózati kártyáinknak saját szerverei vannak, így képesek tárolni az eseménybejegyzéseket, tudnak email-t és szöveges figyelmeztető üzeneteket küldeni, valamint távoli hozzáférést biztosítanak a valós idejű adatokhoz. Általában a hálózati kártya használata a legmegfelelőbb egy szünetmentes tápegység vezérléséhez.
  2. Leállás: Hálózati kártya és Intelligent Power Protector (IPP)
    Amennyiben az Ön szünetmentes tápegysége szervereket véd, akkor szoftverünk segítségével beállíthatja a biztonsági leállások paramétereit és elkerülheti az adatvesztést egy esetleges hosszabb áramszünet során. Egy hálózati kártyával ellátott Eaton szünetmentes tápegység esetén az Intelligent Power Protector (IPP) az Eaton leállásvezérlője. A saját regisztrációja és az IT-rendszer biztonságos leállását kiváltó vészjelzések fogadása érdekében az IPP közvetlenül (vagy szükség szerint USB-n és soros csatlakozón keresztül) kommunikál a hálózati kártyával.
  3. Több szünetmentes tápegységgel szerelt berendezések: Hálózati kártyák és az Intelligent Power Manager (IPM)
    A többszörös szünetmentes tápegységgel szerelt rendszerekben - amelyeket hálózati szekrényeknél, egyetemi épületetekben vagy vállalkozásoknál működtetnek - az Intelligent Power Manager - Intelligens Teljesítményvezérlő (IPM) szoftver fogja össze és vezérli az elektromos berendezéseket (mind a szünetmentes tápegységeket, mind a hálózat-képes ePDU termékeket).
  4. Virtualizáció: Hálózati kártya és IPM
    A piacvezető IPM rendszer integrálja a tápellátást a virtualizációs platformokkal. Az IPM leállásvezérlő modulja lehetővé teszi a virtualizált szerverek biztonságos leállását – még a csoportba szervezett, vCenter-t vagy XenCenter-t futtató szerverek esetében is. Az adatintegritás és a szünetmentes működés érdekében indítható olyan éles migráció, amelynek során a virtuális gépek átköltöztethetőek a hálózat egy elérhető szerverére.