Network Shutdown Module Screenshot

Modulo Eaton di Spegnimento via Rete

Integrità dei dati nel caso di guasto alla rete elettrica
Per assicurare integrità dei dati e del sistema il sistema operativo del computer deve essere spento secondo la corretta procedura.
Per assicurare questa azione un modulo software deve essere installato sui server protetti.

Eaton Network Shutdown Module v3 è la soluzione per automatizzare sui server varie funzioni:

  • Resta in costante attesa di informazioni dal Management Proxy o dalla Management Card collegati ad un UPS Eaton serie Pulsar;
  • Allerta gli amministratori e gli utenti in caso di guasto alla rete elettrica e avvia la normale procedura di spegnimento prima che la riserva di energia di emergenza venga esaurita.

Caratteristiche

  • Semplice installazione
    • Nessun prerequisito limitante di installazione (IIS, JVM etc.)
    • Installazione non intrusiva per facilitare la replicazione
  • Semlice utilizzo tramite un'intuitiva interfaccia Web
    • Aspetto grafico migliorato
    • Interfaccia grafica di configurazione assistita
    • Livello alto di sicurezza selezionato di default (password a 2 livelli, Http e Https)
    • Accesso remoto multi-piattaforma tramite browser Web
    • Menu nel frame sinistro per accedere alle funzioni
  • Additional Features
    • Compatibilità con la maggior parte delle modalità ridondanza elettrica
      Grazie a questo Eaton ha l'unico sistema in grado di gestire dinamicamente lo spegnimento di server protetti da N UPS, inclusi i trasferimenti di carico tra UPS, influendo sulla stima di tempo di backup, etc.
      Tutto questo senza la necessità proxy hardware o software aggiuntivi
  • Il Modulo Eaton di Spegnimento via Rete v3 gestisce le seguenti configurazioni elettriche:
    • 2 UPS in Hot standby (ridondanza sequenziale): Nota: Il modello di UPS prossimo al carico deve avere disabilitata la funzione "Communication Shutoff orders" per farlo trasferire a modalità bypass e non accettare comandi di spegnimento Network Management Card
    • 2 UPS in ridondanza seriale
    • 2 UPS ridondanti attraverso Switch di Trasferimento statico
    • UPS alimentanti server con prese di corrente multiple
  • I computer operanti Eaton Shutdown Module via Rete possono essere supervisionati tramite Enterprise Power Manager V2
    Spegnimento controllato su prese gestite da UPS
    Rilevazione automatica della lingua
    Aggiornamenti automatizzati dal sito Eaton PowerQuality
    Compatibilità con IBM Blade Center (procedura guidata disponibile sul sito)

Il Modulo di spegnimento di rete è disponibile gratuitamente.
Scarica ora l'ultima versione

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.