Penyaring Seri Eaton ESF

Eaton ESF

Dirancang untuk IEC, Class II, 1 & 3 fase. Aplikasi point of entry dan sub sirkuit dalam kisaran 40A sampai 80A. Kombinasi ideal, penyaring seri dengan keluaran alarm jarak jauh untuk semua aplikasi. Pilihan gear tray yang mudah.

 

Penyaring Seri Eaton ESF - Spesifikasi Teknis


Snapshot Produk
Tingkat KA 100kA I max L-N per fase, 50kA I max N-E
Tipe koneksi Penyaring seri
Modus operasi Modus diferensial dan umum
Tegangan operasi 380 – 440vac 3 fase
Model
Nomor Bagian Modus konfigurasi
EATON ESF
ESF501TN-E 50A, 1 fase, L1-N dan N-E
ESF503TN-E 50A, 3 fase, L1,L2,L3-N dan N-E
ESF631TN-E 63A, 1 fase, L1-N dan N-E
ESF633TN-E 63A, 3 fase, L1,L2,L3-N dan N-E
ESF801TN-E 80A, 1 fase, L1-N dan N-E
ESF803TN-E 80A, 3 fase, L1,L2,L3-N dan N-E

Penyaring Seri Eaton ESF - Fitur

  • Solusi ringkas untuk pelindung lonjakan Class II / Cat B,C & D, Point of Entry, papan distribusi dan sub board
  • Perlindungan semua modus L-N, L-E & N-E
  • Tingkat kA tinggi per fase 100kA, Imax
  • Tegangan let through yang sangat rendah <600V @ 3kA/8/20us, <800V
  • Model satu dan tiga fase 50A sampai 80A
  • Versi gear tray dan tertutup penuh yang cocok dengan papan saklar
  • Bisa dikonfigurasikan untuk beban bypass fase 3:1
  • Tersedia dalam versi sistem TN & TT
  • Garansi 5 tahun



Eaton ESF - Dokumentasi

ANZ Surge Protection Catalogue
English
21-May-2015
 
2294 kB
ESF brochure
English
1-Apr-2011
 
940 kB
Shunt Vs Series SPD
English
3-Nov-2010
 
84 kB
PB2011-03-ESF: New ESF Surge Filter
English
1-Apr-2011
 
57 kB
ESF Installation Guide
English
9-Jul-2011
 
497 kB
ESR Surge Filter Tech Spec
English
1-Apr-2011
 
102 kB
Surge protection technical training
English
3-Nov-2010
 
2621 kB

Eaton ESF - Bantuan

Technical Help Desk
Layanan Hotline: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com