Eaton SPD-DM series

Eaton SPD-DM

Dirancang untuk IEC, Class III, pelindung sinyal diferensial 5-48V, din rail mount selebar 13mm, kartrij modular.

 

Eaton SPD-DM - Spesifikasi Teknis


Snapshot Produk
Tingkat KA 10kA
Tipe koneksi Pirau paralel
Modus operasi L-L, L-G
Tegangan operasi 5, 12, 24, 48 VDC
Model
Nomor Bagian Modus konfigurasi
EATON SPD-DM
SPD-DM05 5V L-L, L-G
SPD-DM12 12V L-L, L-G
SPD-DM24 24V L-L, L-G
SPD-DM48 48V L-L, L-G

Eaton SPD-DM - Fitur

  • Perlindungan plug-in 1 modus
  • Tingkat peredam lonjakan 10kA
  • Solusi ringkas untuk pelindung sistem data
  • Case DIN43880, lebar 13mm



Eaton SPD-DM - Dokumentasi

SPD-DM series brochure
English
18-Jun-2015
 
178 kB
ANZ Surge Protection Catalogue
English
21-May-2015
 
2294 kB
Shunt Vs Series SPD
English
3-Nov-2010
 
84 kB
SPD-DM_product_bulletin_external
English
3-Nov-2010
 
70 kB
Surge protection technical training
English
3-Nov-2010
 
2621 kB

Eaton SPD-DM - Bantuan

Technical Help Desk
Layanan Hotline: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com