Eaton SPD3200

Eaton SPD3200 Surge Protector

Desain untuk IEC, Class 1 dan II, 3 phase masukan listrik. Tingginya kA rating dari 200kA per pahse untuk lokasi dengan resiko tinggi, Semua model proteksi

Eaton SPD3200 – teknikal spesifikasi

Snapshot Produk
Tingkat KA 200kA L-E each phase, 100kA N-E
Tipe koneksi Pirau paralel
Modus operasi Perbedaan dan modus umum
Tegangan operasi 380 – 440vac 3 fase
Models
Nomor Bagian Modus konfigurasi
EATON SPD3200
SPD3200-TN-E L1,L2,L3-E, N-E

Eaton SPD3200 – Fitur

  • 200 kA per mode differential
  • 100kA modus umum
  • In built safety disconnector
  • In built surge counter
  • Relai Pelindung Gagal Alarm
  • Garansi 5 tahun

Eaton SPD3200 – Dokumentasi

ANZ Surge Protection Catalogue
English
21-May-2015
 
2294 kB
Shunt Vs Series SPD
English
3-Nov-2010
 
84 kB
SPD3200 Technical Specification
English
3-Apr-2015
 
41 kB
SPD3200 Connection Diagram
English
4-Jun-2013
 
44 kB
SPD3200 Image
English
4-Jun-2013
 
280 kB
Surge protection technical training
English
3-Nov-2010
 
2621 kB

Eaton SPD3200 – Bantuan

Technical Help Desk
Layanan Hotline: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com