Eaton PVD40 series

Eaton PDV40

Dirancang untuk IEC, Class II, Pengalih Fotovoltaik yang digunakan untuk melindungi pembalik grid interactive domestik dan industri serta larik panel surya dalam kisaran 1,5kW sampai 10kW. Din rail mount, kartrij modular dengan keluaran alarm jarak jauh.

 

Eaton PVD40 - Spesifikasi Teknis


Snapshot Produk
Tingkat KA 40kA per modus
Tipe koneksi Pirau paralel
Modus operasi +ve and -ve ke Earth
Tegangan operasi 500VDC, 600VDC, 1000VDC
Model
Nomor Bagian Modus konfigurasi
EATON PVD40
PVD40-500-V-C 500VDC +ve dan -ve ke Earth
PVD40-600-V-C 600VDC +ve dan -ve ke Earth
PVD40-1000-V-CD 1000VDC +ve dan -ve ke Earth

Eaton PVD40 - Fitur

  • Perlindungan plug in 2 modus
  • Tingkat peredam lonjakan 40kA
  • Solusi modular ringkas
  • 2 & 3 unit case DIN43880, DIN-rail mount 36 & 54mm



Eaton PVD40 - Dokumentasi

ANZ Surge Protection Catalogue
English
21-May-2015
 
2294 kB
PVD series brochure
English
7-Nov-2010
 
184 kB
PVD product_bulletin_external
English
7-Nov-2010
 
102 kB
PVD40-500-V-C Specification
English
7-Nov-2010
 
91 kB
PVD40-600-V-C Specificaton
English
7-Nov-2010
 
91 kB
PVD40-1000-V-CD Specification
English
7-Nov-2010
 
109 kB

Eaton PVD40- Bantuan

Technical Help Desk
Layanan Hotline: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com